17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

アシストカラー角ザル深49型 ブルー 0094-32-18-86

アシストカラー角ザル深49型 ブルー

通常単価(税別)
2,220
税込単価
2,442
通常出荷日:6日目

【商品仕様】・型式:2704110・品名:アシストカラー角ザル深49型・外形寸法(mm):490×38...

詳細を確認

    型番:

    0094-32-18-86
    解除
    • 単価(税別)
      -
    • 合計(税別)
      -
      (税込価格:-)
    • 出荷日
      -
      (参考出荷日:-)
    数量:

    0094-32-18-86の仕様・寸法情報

    絞り込み条件

    • タイプ

    • 出荷日

      • すべて
      • 6日以内

    型番リスト

    表示件数
    型番
    0094-32-18-86
    最小発注数量
    1個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    2,220
    ( 2,442 )
    6日目

    詳細情報

    基本情報

    【商品仕様】
    ・型式:2704110
    ・品名:アシストカラー角ザル深49型
    ・外形寸法(mm):490×385×160H
    ・色:ブルー
    ・材質:ポリプロピレン
    ・抗菌

    商品担当おすすめ

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

    アシストカラー角ザル深49型 ブルーの型番0094-32-18-86のページです。 型番0094-32-18-86に関する仕様情報を記載しております。
    アシストカラー角ザル深49型 ブルーのレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    アシストカラー角ザル深49型 ブルー
    アシストカラー角ザル深49型 ブルー 東京硝子器械
    アシストカラー角ザル深54型 東京硝子器械
    アシストカラーざる
    アシスト抗菌角ざる深
    角カゴ 深型 中
    メーカー東京硝子器械東京硝子器械東京硝子器械新輝合成新輝合成積水テクノ商事
    通常価格2,2202,2202,7801,586 -1,302 -824
    通常出荷日6日目6日目6日目1日目〜1日目9日目

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    ザル・カゴカテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ファクトリーサプライ用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト