17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

インライン フィルターホルダー・サポートスクリーン 0719-00-19-68

インライン フィルターホルダー・サポートスクリーン

通常単価(税別)
31,688
税込単価
34,857
通常出荷日:6日目

【特長】・ライン中の液体またはガスの超清澄化用・取付けた配管から外さずに簡単にフィルターを交換可能<0...

詳細を確認

    型番:

    0719-00-19-68
    解除
    • 単価(税別)
      -
    • 合計(税別)
      -
      (税込価格:-)
    • 出荷日
      -
      (参考出荷日:-)
    数量:

    0719-00-19-68の仕様・寸法情報

    商品タイプ
    フィルターホルダー・濾過ユニット
    詳細タイプ
    -
    有効濾過面積(cm2)
    13.8
    寸法(mm)
    直径76、長さ120コネクター含む
    型式
    -
    圧力
    入圧540kPa
    フィルター(φmm)
    47、42(厚型デプスプレフィルター)、47(メンブレンプレフィルター)
    接続
    入口、出口ともに 1/4" NPTF、内径6 mmから9.5 mm柔軟チューブ用コネクター
    材質
    ポリプロピレン 本体、ナイロン ハンドノブ、シリコン O-リング(別売で他の材質のO-リングもあります)
    使用温度
    540kPaにおいて最高70℃

    絞り込み条件

    • 商品タイプ

    • 詳細タイプ

    • 有効濾過面積(cm2)

    • 寸法(mm)

    • 型式

    • 圧力

    • タイプ

    • 出荷日

      • すべて
      • 6日以内

    型番リスト

    表示件数
    型番
    0719-00-19-68

    商品タイプ

    詳細タイプ

    有効濾過面積

    (cm2)

    寸法

    (mm)

    型式

    圧力

    フィルター

    (φmm)

    接続

    材質

    使用温度

    最小発注数量
    フィルターホルダー・濾過ユニット
    -
    13.8
    直径76、長さ120コネクター含む
    -
    入圧540kPa
    47、42(厚型デプスプレフィルター)、47(メンブレンプレフィルター)
    入口、出口ともに 1/4" NPTF、内径6 mmから9.5 mm柔軟チューブ用コネクター
    ポリプロピレン 本体、ナイロン ハンドノブ、シリコン O-リング(別売で他の材質のO-リングもあります)
    540kPaにおいて最高70℃
    1個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    31,688
    ( 34,857 )
    6日目

    詳細情報

    基本情報

    【特長】
    ・ライン中の液体またはガスの超清澄化用
    ・取付けた配管から外さずに簡単にフィルターを交換可能
    <0719-00-19-68>
    ・インラインフィルターホルダー
    ・47mmディスクフィルター用
    ・加圧ろ過による液体またはガスのインラインでの清澄化に使用します。取り付けた配管から外さずにフィルター交換が可能です
    <0719-00-19-73>

    商品担当おすすめ

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

    インライン フィルターホルダー・サポートスクリーンの型番0719-00-19-68のページです。 型番0719-00-19-68に関する仕様情報を記載しております。
    インライン フィルターホルダー・サポートスクリーンのレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    インライン フィルターホルダー・サポートスクリーン
    アドバンテック KS-25 ステンレスシリンジホルダー
    マイレクス SLFA05000 100個
    フィルターホルダー・逆圧サポートスクリーン・Oリング
    吸引ろ過キット
    減圧濾過用フィルターホルダー(ガラスタイプ)
    メーカー東京硝子器械三商東京硝子器械東京硝子器械ケニスアドバンテック東洋
    通常価格31,68834,140163,34489,087 -254,89831,470 -
    通常出荷日6日目1日目7日目6日目〜お見積り1日目
    よく一緒に購入される商品

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    フィルターホルダーカテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ファクトリーサプライ用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト