ファクトリーサプライ用品技術窓口

確定しました

熱収縮チューブTOF S-060

熱収縮チューブTOF S-060 0710-18-45-72
通常単価(税別)
15,599
税込単価
17,159
通常出荷日:9日目

【特長】外側にPTFE、内側にFEPの熱収縮チューブを組合せたユニークな製品です。・熱収縮の際、内側の...

詳細を確認

型番:

0710-18-45-72
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

0710-18-45-72の仕様・寸法情報

型番リスト

表示件数
型番
0710-18-45-72
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
15,599
( 17,159 )
9日目

詳細情報

基本情報

【特長】外側にPTFE、内側にFEPの熱収縮チューブを組合せたユニークな製品です。
・熱収縮の際、内側のFEPが溶融し外側のPTFEの収縮力で対象物に完全に密着します。サイズの小さい物は内径0まで収縮しますので、端部を密封させられます。
【商品仕様】
・長さ:1.2m
・品番:TOF-S-060
・収縮前内径最小値(mm):1.52
・収縮後内径最大値(mm):0
・収縮温度:327℃
・連続使用温度:-170℃~230℃
・収縮率:67%

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

熱収縮チューブTOF S-060の型番0710-18-45-72のページです。 型番0710-18-45-72に関する仕様情報を記載しております。
熱収縮チューブTOF S-060のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
熱収縮チューブTOF S-060
アズワン SSA-Sチューブ
ニッカトー SSA-Sチューブ
熱媒ホース 3395-2000
熱電対用絶縁管 SSA-3
熱媒ホース 3395-1500
メーカー東京硝子器械アズワンニッカトー三商ケニス三商
通常価格15,599221,000 -221,000 -126,50048,500103,500
通常出荷日9日目8日目〜8日目〜19日目8日目19日目
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

実験用素材・シート・パッキンカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト