17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

あなたと同じ商品を見たお客様は
こちらの商品も見ています

微少流量計 OFシリーズ
アズワン
SV型粘度計
アズワン
ピラニ真空計 GPシリーズ
アズワン
ミリポア MAWP037P0 50個 0719-00-13-78

ミリポア MAWP037P0 50個

通常単価(税別)
43,785
税込単価
48,164
通常出荷日:6日目

【特長】液体汚染アナリシスモニター ・37 mmディスクフィルター付き ・・このモニターは透明のプラス...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    その他
  • TGKコード
    0719-00-13-78

型番:

0719-00-13-78
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

0719-00-13-78の仕様・寸法情報

商品タイプ
その他
TGKコード
0719-00-13-78

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 6日以内

型番リスト

表示件数
型番
0719-00-13-78
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
43,785
( 48,164 )
6日目

詳細情報

基本情報

【特長】液体汚染アナリシスモニター
・37 mmディスクフィルター付き

・このモニターは透明のプラスチックホルダーの中に有効ろ過面積9 cm^2のMFミリポアフィルターが組み込まれています。フィルターはモニターの中間におかれ、その下に34 mmの厚いセルロースサポートパッドがあり、流体がフィルター表面に均一に流れるようになっています。液体サンプリングキット (XX64 037 30) と一緒に使用します。

・汚染アナリシスモニター
・モニターの各ケースには、モニターの平均バックグラウンド粒子数 (ABC) が記載されています。フィルター下の特殊な厚い吸収パッドにより、高い差圧にも耐えられます。

・マッチドウエイトモニター
・このモニターを使えば重量分析におけるフィルターの、ろ過前の重量測定が不要になります。各モニターには重量差が0.1 mg以下の2枚のフィルターが重ねて入っています。サンプルは両方のフィルターを通過しますが、汚染物は上部のフィルターに捕捉されます。乾燥後2枚のフィルターの重量差が試料中の汚染物重量となります。

【商品仕様】
・品名:液体汚染モニター、 37mm、 セルロース混合エステル、 0.8μm、 白色、 パッド付

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

ミリポア MAWP037P0 50個の型番0719-00-13-78のページです。 型番0719-00-13-78に関する仕様情報を記載しております。
ミリポア MAWP037P0 50個のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ミリポア MAWP037P0 50個
SNAPi.d.2.0吸引式免疫反応システムminiSet
高圧活線接近警報器(ヘルメット取付型/50Hz/60Hz)
密度・比重・濃度計 DMA35
吸光度計RGB DPM2-ABS
電磁波測定器(3磁界)
メーカー東京硝子器械東京硝子器械エスコケニス共立理化学研究所エスコ
通常価格43,785168,52520,700210,00068,97761,760
通常出荷日6日目6日目1日目18日目1日目2日目
商品タイプその他その他-検査・計測器その他-
TGKコード0719-00-13-780719-29-03-02----

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

分析・検査関連製品カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト