ファクトリーサプライ用品技術窓口

【特長】モニターリフィールおよび重量分析フィルター
・37 mmおよび47 mmディスクフィルター
・
・- 37 mm汚染アナリシスモニター用MFミリポア MCE (セルロース混合エステル) およびマイテックス (PTFE) メンブレン
・- 重量分析用マッチドウエイトフィルターは、ペアになった2枚のフィルターの重量差が±0.1 mg以内です。このフィルターが組み込まれた汚染アナリシスモニターもあります。
【商品仕様】
・品名:MF マッチドウエイト ペア、 0.45 μm、 セルロース混合エステル、 47mm、 白色

アズワン
金属製メッシュ

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

アドバンテック東洋
アドバンテック東洋 角形定性ろ紙 100枚入 560×485/600×600mm
0通常価格(税別):15,564円~

アドバンテック東洋
円形定性ろ紙 #1
0通常価格(税別):1,333円~

アドバンテック東洋
円形定性ろ紙 #2
0通常価格(税別):904円

アズワン
元素分析用サンプル容器
0通常価格(税別):5,100円~

アズワン
マイクロシリンジポンプエコノミー
0通常価格(税別):131,557円~

ニッコー
ディスポピペット DP-3 100入
0通常価格(税別):2,300円

アズワン
pH試験紙 pH4.0~10.0
0通常価格(税別):2,399円

横浜油脂工業
PH試験紙(PH1~11)
0通常価格(税別):4,166円

ワーゼフ
ラボジャッキ(ノブハンドル式)
4.1通常価格(税別):6,888円~