17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

フィルターホルダー・ホルダー用三脚・サポートスクリーン 0719-00-21-04

フィルターホルダー・ホルダー用三脚・サポートスクリーン

通常単価(税別)
229,329
税込単価
252,262
通常出荷日:6日目

【特長】・ステンレス製フィルターホルダー・90および142 mmディスクフィルター用・加圧ろ過によって...

詳細を確認

    ご注意

    • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
    • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
      型番確定後にページ右部の“価格を確認”ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。

    型番:

    0719-00-21-04
    解除
    • 単価(税別)
      -
    • 合計(税別)
      -
      (税込価格:-)
    • 出荷日
      -
      (参考出荷日:-)
    数量:

    0719-00-21-04の仕様・寸法情報

    商品タイプ
    フィルターホルダー・濾過ユニット
    詳細タイプ
    -
    寸法(mm)
    直径121×高さ171入口コネクター含む
    型式
    YY3009000
    フィルター(φmm)
    90
    接続
    入口、出口共に 1/4" NPTF、付属のコネクターで内径9.5 mmホースに接続、1/8" NPTMベント/リリーフバルブアタッチメント
    材質
    316ステンレス本体、アルミニウム脚部付き、PTFE O-リング(他の材質のO-リングもあります)
    質量(g)
    2800

    絞り込み条件

    • 商品タイプ

    • 詳細タイプ

    • 寸法(mm)

    • 型式

    • タイプ

    • 出荷日

      • すべて
      • 6日以内

    型番リスト

    表示件数
    型番
    0719-00-21-04

    商品タイプ

    詳細タイプ

    寸法

    (mm)

    型式

    フィルター

    (φmm)

    接続

    材質

    質量

    (g)

    最小発注数量
    フィルターホルダー・濾過ユニット
    -
    直径121×高さ171入口コネクター含む
    YY3009000
    90
    入口、出口共に 1/4" NPTF、付属のコネクターで内径9.5 mmホースに接続、1/8" NPTMベント/リリーフバルブアタッチメント
    316ステンレス本体、アルミニウム脚部付き、PTFE O-リング(他の材質のO-リングもあります)
    2800
    1個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    229,329
    ( 252,262 )
    6日目

    詳細情報

    基本情報

    【特長】
    ・ステンレス製フィルターホルダー
    ・90および142 mmディスクフィルター用
    ・加圧ろ過によって、液体または気体の清澄化またはろ過滅菌に使用します
    ・メンブレンフィルターを装着したままで高圧蒸気滅菌可能です
    <0719-00-20-93>
    ・液体または気体の超清澄化や滅菌用
    ・PTFEコートしたフィルターサポートスクリーンを用いれば、フィルターを装着したまま高圧蒸気滅菌が可能
    <0719-00-21-04>
    ・Filterjetろ過スプレーガン、25mmディスクフィルター用
    <0719-00-21-06>

    ご注意

    • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
    • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
      型番確定後にページ右部の“価格を確認”ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。

    商品担当おすすめ

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

    フィルターホルダー・ホルダー用三脚・サポートスクリーンの型番0719-00-21-04のページです。 型番0719-00-21-04に関する仕様情報を記載しております。
    フィルターホルダー・ホルダー用三脚・サポートスクリーンのレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    フィルターホルダー・ホルダー用三脚・サポートスクリーン
    フィルターホルダー・逆圧サポートスクリーン・Oリング
    PTFEフィルターホルダー
    減圧濾過用フィルターホルダー(ガラスタイプ)
    アズワン 減圧濾過用フィルターホルダー(ステンレスタイプ)
    アドバンテック東洋 減圧濾過用フィルターホルダー(ステンレスタイプ)
    メーカー東京硝子器械東京硝子器械フロン工業アドバンテック東洋アズワンアドバンテック東洋
    通常価格229,32989,087 -59,274 -31,470 -118,708115,074
    通常出荷日6日目6日目〜6日目1日目8日目15日目

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    フィルターホルダーカテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ファクトリーサプライ用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト