17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

メルク ミリポア 交換部品キット/オプション 0719-00-20-22

メルク ミリポア 交換部品キット/オプション

通常単価(税別)
20,200
税込単価
22,220
通常出荷日:6日目

【特長】・25mmガスラインフィルターホルダー用<0719-00-19-56>・Filterjet(R...

詳細を確認

ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

型番:

0719-00-20-22
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

0719-00-20-22の仕様・寸法情報

商品タイプ
その他
品名
-
全長
-
詳細タイプ
ニップル&カップリング
チューブサイズ
-
型式
XX6700030
材質
-
内容量
-

絞り込み条件

  • 品名

  • 全長

  • 詳細タイプ

  • チューブサイズ

  • 型式

  • 内容量

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 6日以内

型番リスト

表示件数
型番
0719-00-20-22

品名

全長

詳細タイプ

チューブサイズ

型式

材質

内容量

最小発注数量
-
-
ニップル&カップリング
-
XX6700030
-
-
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
20,200
( 22,220 )
6日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・25mmガスラインフィルターホルダー用
<0719-00-19-56>
・Filterjet(R)ろ過スプレーガン
・25mmディスクフィルター用
<0719-00-20-22、0719-00-20-46、0719-00-20-47>

ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

メルク ミリポア 交換部品キット/オプションの型番0719-00-20-22のページです。 型番0719-00-20-22に関する仕様情報を記載しております。
メルク ミリポア 交換部品キット/オプションのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
メルク ミリポア 交換部品キット/オプション
過酸化物価測定キット POVテスター5型
受けフラスコ1L 116340
セラムチューブ 自立型 2mL
バイアル瓶アダプター マルエム用
ワットマン ベンチコート リール型
メーカー東京硝子器械柴田科学東京理化器械東京硝子器械東京硝子器械三商
通常価格20,20012,47212,00029,20411,235 -29,300
通常出荷日6日目6日目9日目10日目〜11日目2日目
商品タイプその他その他その他その他その他その他

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

抽出器カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト