17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

フィルタージェット ろ過スプレーガン 0719-00-20-44

フィルタージェット ろ過スプレーガン

通常単価(税別)
143,500
税込単価
157,850
通常出荷日:13日目

【特長】Filterjet(R)ろ過スプレーガン ・25 mmディスクフィルター用 ・・用途・清澄化さ...

詳細を確認

    ご注意

    • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
      型番確定後にページ右部の“価格を確認”ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。

    型番:

    0719-00-20-44
    解除
    • 単価(税別)
      -
    • 合計(税別)
      -
      (税込価格:-)
    • 出荷日
      -
      (参考出荷日:-)
    数量:

    0719-00-20-44の仕様・寸法情報

    絞り込み条件

    • タイプ

    • 出荷日

      • すべて
      • 13日以内

    型番リスト

    表示件数
    型番
    0719-00-20-44
    最小発注数量
    1個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    143,500
    ( 157,850 )
    13日目

    詳細情報

    基本情報

    【特長】Filterjet(R)ろ過スプレーガン
    ・25 mmディスクフィルター用

    ・用途
    ・清澄化された溶媒または洗浄液を、洗浄する表面に射出し使用します。スプレーガンの部品であるフィルターホルダー、XX40 025 00は、それ自体でガスのインライン加圧ろ過用にも使用できます。

    【商品仕様】
    ・材質
    ・ステンレス フィルターホルダー、フィルターサポートスクリーン、ナイロンコートアルミニウム ディスペンサーハンドル、PTFE バルブ、Viton フィルターホルダーガスケット、ポリエチレン 耐圧チューブ
    ・ホルダーにはステンレス製ジェットノズルが含まれます

    ・フィルター直径
    ・25 mm

    ・有効ろ過面積
    ・3.9 cm^2

    ・プレフィルター直径
    ・厚型デプスプレフィルター: 22 mm

    ・圧力
    ・入口 340 kPa (50 psi)

    ・接続
    ・1/4"NPTFを 1/4"の耐圧チューブで接続

    ・寸法
    ・ノズル先端からディスペンサーハンドルの端まで約229 mm (9")、1.8 m (6') チューブ

    ご注意

    • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
      型番確定後にページ右部の“価格を確認”ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。

    商品担当おすすめ

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

    フィルタージェット ろ過スプレーガンの型番0719-00-20-44のページです。 型番0719-00-20-44に関する仕様情報を記載しております。
    フィルタージェット ろ過スプレーガンのレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    フィルタージェット ろ過スプレーガン
    SPCフィルターホルダー 47 SUS
    ユニフィルター800 7700-2801
    三商印 硝子フィルター 球形 9G-2
    三商印 硝子フィルター 球形 9G-3
    三商印 硝子フィルター ブフナロート型 26G-2
    メーカー東京硝子器械アズワン東京硝子器械三商三商三商
    通常価格143,50043,609116,24522,90022,90027,300
    通常出荷日13日目1日目6日目2日目2日目2日目

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    ろ過フィルターユニットカテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ファクトリーサプライ用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト