17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

有害廃棄物ろ過システム 142mm 0719-00-20-86

※写真はイメージになり、ご選定の型番によって内容や形状が異なる場合がございます。

有害廃棄物ろ過システム 142mm

比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。比較リストに追加
販売終了

型番

0719-00-20-86

2023年03月に販売終了となりました。

メーカー製造終了品ではなくミスミ取り扱い終了となります。取り扱い再開予定および推奨代替品はございません。

【特長】有害廃棄物ろ過システム
・142 mmディスクフィルター用

・用途
・USEPA EPの毒性試験およびToxicity Characteristic Leaching Procedure (TCLP) 製品

・- 廃棄物の固相と液相を分離します。
・- 重金属汚染を防ぐため、内面がPTFE加工されています。
・- サンプルの注入口は広く、トッププレートは取り外しが可能で、多量のサンプルでも簡単に入れることができます。
・- システムは簡単に洗浄ができるように、分解することができます。

【商品仕様】
・材質
・316ステンレス製本体; アルミニウム製脚部; ポリプロピレン製ハンドホイール; PTFEシール

・寸法
・直径 184 mm、高さ 422 mm 入口側コネクター含む

・接続
・1-1/2" TCクランプとアダプターで内径14 mm (9/16") ホース接続; ベント/リリーフバルブ用1/8" NPTメス 入口

・耐圧
・700 kPa (100 psi) 差圧
・700 kPa (100 psi) 最大入圧

・フィルター直径
・142 mm

・ろ過面積
・120 cm^2

・プレフィルターサイズ
・APタイプ デプスフィルター、直径124 mm

・梱包状態重量
・12.2 kg

ご注意

  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の“価格を確認”ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト