17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

セントリフリーYMT 50個 0719-00-10-43

セントリフリーYMT 50個

通常単価(税別)
85,884
税込単価
94,472
通常出荷日:6日目

【特長】Centrifree(R)およびMPS限外ろ過ユニット ・臨床化学、薬理学、内分泌学、生化学、...

詳細を確認

    ご注意

    • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
      型番確定後にページ右部の“価格を確認”ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。

    型番:

    0719-00-10-43
    解除
    • 単価(税別)
      -
    • 合計(税別)
      -
      (税込価格:-)
    • 出荷日
      -
      (参考出荷日:-)
    数量:

    0719-00-10-43の仕様・寸法情報

    絞り込み条件

    • タイプ

    • 出荷日

      • すべて
      • 6日以内

    型番リスト

    表示件数
    型番
    0719-00-10-43
    最小発注数量
    1個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    85,884
    ( 94,472 )
    6日目

    詳細情報

    基本情報

    【特長】Centrifree(R)およびMPS限外ろ過ユニット
    ・臨床化学、薬理学、内分泌学、生化学、細胞培養用

    ・- 血清、血漿、およびその他の生体サンプル中の非結合薬剤の分離に用いる限外ろ過ユニット
    ・- 治療薬剤、テストステロン、サイロキシンの試験
    ・- バインディングスタディー
    ・- 新薬調査
    ・- 除タンパク
    【商品仕様】
    ・材質
    ・サンプルリザーバー: SAN
    ・ベース: ポリカーボネート
    ・回収カップ: ポリエチレン
    ・O-リング: EPDM

    ・メンブレン
    ・ウルトラセルYMT 再生セルロースメンブレン、30、000 NMWL

    ・容量
    ・デバイス容量: 1 mL
    ・ホールドアップ量: 10 μL

    ご注意

    • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
      型番確定後にページ右部の“価格を確認”ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。

    商品担当おすすめ

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

    セントリフリーYMT 50個の型番0719-00-10-43のページです。 型番0719-00-10-43に関する仕様情報を記載しております。
    セントリフリーYMT 50個のレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    セントリフリーYMT 50個
    ミニザルトGF LL型 50個入
    ステリベクス SVGP01050 50個
    ミニザルト 0.45μm LS型 50個入
    ミニザルト 0.8μm LL型 50個入
    ミニザルトハイフロー 0.1μm LL型 50個入
    メーカー東京硝子器械ザルトリウス東京硝子器械ザルトリウスザルトリウスザルトリウス
    通常価格85,88420,79745,01818,60018,39620,400
    通常出荷日6日目6日目6日目6日目6日目6日目

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    ろ過フィルターユニットカテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ファクトリーサプライ用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト