ファクトリーサプライ用品技術窓口

ミリポア PICM0RG50 50個 0719-00-15-04

ミリポア PICM0RG50 50個

通常単価(税別)
57,465
税込単価
63,212
通常出荷日:6日目

【特長】細胞培養 ・Millicell(R)培養プレートインサート ・・- 直径12および30 mmが...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    その他
  • 材質
    ポリスチレン
  • 外径 (mm)
    30/31.5
  • 高さ (mm)
    5
  • ウェル数
    6
  • TGKコード
    0719-00-15-04
  • 内寸 (mm)
    27
  • ポアサイズ (μm)
    0.4
  • 対応滅菌処理
    滅菌(EO)済
  • 梱形態
    個々にブリスターパック入
  • 温度耐性 (℃)
    50

ご注意

  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の“価格を確認”ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。

型番:

0719-00-15-04
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

0719-00-15-04の仕様・寸法情報

商品タイプ
その他
材質
ポリスチレン
外径(mm)
30/31.5
高さ(mm)
5
ウェル数
6
TGKコード
0719-00-15-04
内寸(mm)
27
ポアサイズ(μm)
0.4
対応滅菌処理
滅菌(EO)済
梱形態
個々にブリスターパック入
温度耐性(℃)
50
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 6日以内

型番リスト

表示件数
型番
0719-00-15-04
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
57,465
( 63,212 )
6日目

詳細情報

基本情報

【特長】細胞培養
・Millicell(R)培養プレートインサート

・- 直径12および30 mmがあり、標準的な24ウエルまたは6ウエルプレートに適合します。
・- 滅菌済みですぐに使えます。
・- SEMおよびTEMによる観察が容易にできています。細胞や蛍光染色に適合します。
・- ミリセルインサート上で培養された細胞は、プラスチックプレートで培養された細胞よりも、in vivoに近い細胞形態をとります。
・- 多孔質メンブレンにより細胞の両サイドへのアクセスが可能です。
・- ミリセルインサートは細胞分化を向上させ、そして、実験的な細胞生物学アプリケーションを拡大します。
・- ミリセル-CMインサートは、透明なBiopore(R)メンブレンを装着しており、メンブレンを通して細胞を観察できます。
・- 付着性細胞用処理がなされたミリセル-PCFインサートは、細胞付着を高めます。
・- 新しいミリセル器官培養用インサートは、高さが低くなり、35または50 mmペトリ皿に収まります。

【商品仕様】
・品名:ミリセル セルカルチャーインサート、 30mm、 親水性PTFE、 0.4μm
・材質
・ポリスチレン ハウジング

・包装形態
・滅菌済みで個々にブリスターパック。50個/箱

・耐熱温度
・50℃

・アクセサリー
・ミリセルインサートと一緒に使用するための、Millicell-ERS抵抗値測定システムは、電気抵抗値 (TEER) の定量的測定に用いられます。交流電流で使用し、電池および電極一式がセットになっています。

ご注意

  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の“価格を確認”ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

ミリポア PICM0RG50 50個の型番0719-00-15-04のページです。 型番0719-00-15-04に関する仕様情報を記載しております。
ミリポア PICM0RG50 50個のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ミリポア PICM0RG50 50個
ペレット・ミキサー 50個入
Pスプーン ディスポ滅菌スプーン 100入
バイオクラフト セミドライトランスファー装置
末梢血リンパ球活性化及び拡大培養用培地
ペトリフィルム培地
メーカー東京硝子器械東京硝子器械東京硝子器械三商ケニスケニス
通常価格57,46514,450 -19,407 -94,000 -18,369 -11,025 -
通常出荷日6日目6日目6日目19日目11日目9日目〜
商品タイプその他その他その他その他その他その他
材質ポリスチレンPPポリプロピレン(FDA認可) ---
外径(mm)30/31.5-----
高さ(mm)5-----
ウェル数6-----

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

培養関連品カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト