17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

あなたと同じ商品を見たお客様は
こちらの商品も見ています

SV型粘度計
アズワン
薬液移送ハンディポンプ
アズワン
ピラニ真空計 GPシリーズ
アズワン
ミリポア MAHVN4510 10枚 0719-00-13-34

ミリポア MAHVN4510 10枚

通常単価(税別)
46,216
税込単価
50,838
通常出荷日:6日目

【特長】MultiScreen 96ウエルプレート・創薬用万能ツール ・・アッセイプレート・マルチスク...

詳細を確認

    ご注意

    • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
      型番確定後にページ右部の“価格を確認”ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。

    型番:

    0719-00-13-34
    解除
    • 単価(税別)
      -
    • 合計(税別)
      -
      (税込価格:-)
    • 出荷日
      -
      (参考出荷日:-)
    数量:

    0719-00-13-34の仕様・寸法情報

    絞り込み条件

    • タイプ

    • 出荷日

      • すべて
      • 6日以内

    型番リスト

    表示件数
    型番
    0719-00-13-34
    最小発注数量
    1個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    46,216
    ( 50,838 )
    6日目

    詳細情報

    基本情報

    【特長】MultiScreen 96ウエルプレート
    ・創薬用万能ツール

    ・アッセイプレート
    ・マルチスクリーンが最初に開発されたのは、その当時に現われた創薬探索分野を対象としてでした。それ以降、創薬探索の分野では多くの変化があり、ミリポアも、それに合わせて新しいプレートやプロトコールを開発してまいりました。しかし、マルチスクリーンシステムの基本的な利点である、効率、多用途、スピード、正確性は、10年経った今日でもその価値は変わりません。

    ・マルチスクリーンアッセイプレート
    ・従来のアッセイプレート形状に加え、マルチスクリーンフィルタープレートにセルカルチャートレイを組み合わせた形状 (標準アンダードレインに代り) が加わりました。このフィルタープレートとトレイの組み合わせは、Caco-2、migrationおよびELISPOTなど様々な細胞アッセイに使用することができます。

    ・ハーベストプレート
    ・マルチスクリーン ハーベストプレートは、試料のクロストークを無くし、一定の流量と高いカウンティング効率を提供します。そして、お客様が現在お使いのプロトコールをそのまま適応することが可能です。
    【商品仕様】
    ・品名:マルチスクリーン(MultiScreen)-HV、 0.45μm、 透明、 非滅菌

    ご注意

    • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
      型番確定後にページ右部の“価格を確認”ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。

    商品担当おすすめ

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

    ミリポア MAHVN4510 10枚の型番0719-00-13-34のページです。 型番0719-00-13-34に関する仕様情報を記載しております。
    ミリポア MAHVN4510 10枚のレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    ミリポア MAHVN4510 10枚
    イージグリップディッシュ 35×10 五百
    クローニングリング RING-05 10入
    マイクロプレート平底96ウェル5 10包
    マイクロプレート型シャーレ γ線滅菌50枚
    IVF用35mmディッシュ(体外受精用)40×12mm 1箱(10個/包)150255
    メーカー東京硝子器械東京硝子器械三商東京硝子器械東京硝子器械サーモフィッシャーサイエンティフィック
    通常価格46,21629,5797,08421,09414,26646,942
    通常出荷日6日目11日目15日目11日目6日目お見積り

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    シャーレ・ディッシュ・ペトリ皿カテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ファクトリーサプライ用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト