17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

ミリポア TEFG02525 25個 0719-00-41-23

ミリポア TEFG02525 25個

通常単価(税別)
27,900
税込単価
30,690
通常出荷日:6日目

【特長】ステリテストユニット ・・ステリテストユニットは毒性及び発熱性物質試験に合格した滅菌済み製品で...

詳細を確認

    型番:

    0719-00-41-23
    解除
    • 単価(税別)
      -
    • 合計(税別)
      -
      (税込価格:-)
    • 出荷日
      -
      (参考出荷日:-)
    数量:

    0719-00-41-23の仕様・寸法情報

    絞り込み条件

    • タイプ

    • 出荷日

      • すべて
      • 6日以内

    型番リスト

    表示件数
    型番
    0719-00-41-23
    最小発注数量
    1個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    27,900
    ( 30,690 )
    6日目

    詳細情報

    基本情報

    【特長】ステリテストユニット

    ・ステリテストユニットは毒性及び発熱性物質試験に合格した滅菌済み製品です。個別にブリスター包装され、ステリテストポンプに素早く装着できます。キャニスターの材質、メンブレンのタイプ、アダプターの中から医薬品の剤型やいわゆる医療用具に適合する様々な種類があります。

    ・簡便で多目的
    ・ステリテストユニットは毒性及び発熱性物質試験に合格した滅菌済み製品です。個別にブリスター包装され、ステリテストポンプに素早く装着できます。キャニスターの材質、メンブレンのタイプ、アダプターの中から医薬品の剤型やいわゆる医療用具に適合する様々な種類があります。

    ・厳正な品質管理プログラム
    ・ユニットはISO 9001認定の施設で製造され、厳正な品質基準によりバリデートされており、多くの製薬やバイオ医薬のお客様に使用されてきました。
    ・ステリテストユニットの品質プログラムには、材料の管理、全製造工程のプロセス管理、最終製品の性能および信頼性管理があります。各ユニットは完全性を100 %試験され、外観目視検査も行われています。

    ・ステリテストユニットの各箱には詳細なロット毎の品質保証書が入っています。
    【商品仕様】
    ・品名:ステリテスト(Steritest)ベント 針付
    ・材質
    ・キャニスター: SAN (溶媒用はポリアミド)
    ・チューブセット: PVC
    ・メンブレン: 0.45 μmセルロース混合エステルまたは低吸着デュラポア(PVDF)

    ・寸法
    ・キャニスター: 直径51 mm × 高さ120 mm
    ・チューブセット: 長さ 750 mmまたは850 mm

    ・耐熱温度:最高45 ℃

    ・耐圧:最大 320 kPa

    商品担当おすすめ

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

    ミリポア TEFG02525 25個の型番0719-00-41-23のページです。 型番0719-00-41-23に関する仕様情報を記載しております。
    ミリポア TEFG02525 25個のレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    ミリポア TEFG02525 25個
    ミリポア TZVC00010 10個
    ミリフレックス用 充填済培地カセット MXSMシリーズ
    ディスポループ 1箱(10本/袋×50袋入)
    レジオネラ属菌自主検査キット本体
    東京硝子 アネロパック
    メーカー東京硝子器械東京硝子器械ケニスアズワンアズワン東京硝子器械
    通常価格27,90042,30044,15012,34894,0804,740 -
    通常出荷日6日目6日目5日目1日目1日目2日目〜

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    微生物検査キットカテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ファクトリーサプライ用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト