17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

ステリベクス SVGP01050 50個 0719-00-17-29

ステリベクス SVGP01050 50個

通常単価(税別)
45,018
税込単価
49,520
通常出荷日:6日目

【特長】Sterivex(R)フィルターユニット ・加圧式デバイス ・・ステリベクス フィルターユニッ...

詳細を確認

    型番:

    0719-00-17-29
    解除
    • 単価(税別)
      -
    • 合計(税別)
      -
      (税込価格:-)
    • 出荷日
      -
      (参考出荷日:-)
    数量:

    0719-00-17-29の仕様・寸法情報

    絞り込み条件

    • タイプ

    • 出荷日

      • すべて
      • 6日以内

    型番リスト

    表示件数
    型番
    0719-00-17-29
    最小発注数量
    1個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    45,018
    ( 49,520 )
    6日目

    詳細情報

    基本情報

    【特長】Sterivex(R)フィルターユニット
    ・加圧式デバイス

    ・ステリベクス フィルターユニットは、シリンジ、チューブポンプあるいは加圧容器に接続して使用できます。別な容器に移したり、ピペットで移したりすることによって生じる汚染のリスクを取り除きます。

    ・ステリベクスは、どんな容器にも直接ろ液を出せるようにデザインされています。様々な出口接続があります(表を参照ください)。

    ・デバイスに使用しているメンブレンのタイプにより、1、00 mLまたは2、000 mLまでの容量を処理できます。3種類のメンブレンをお選びいただけます。

    ・ステリベクスフィルターユニットは異なる出口形状があります。入口は全てメス型ルアーロックです。
    【商品仕様】
    ・材質
    ・ハウジング: Eastar (ポリエステル)
    ・メンブレン:表に記載しています。全てのユニットのエアーベントにSureVent(R) PVDFメンブレン使用。

    ・接続
    ・入口: メス型ルアーロック 一次側ベント付き
    ・出口: 表に記載しています

    ・有効ろ過面積
    ・10 cm^2

    ・ホールドアップ量
    ・200 μL以下 エアー抜後

    ・耐熱温度
    ・45℃

    ・耐圧
    ・310 kPa (45 psi)

    商品担当おすすめ

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

    ステリベクス SVGP01050 50個の型番0719-00-17-29のページです。 型番0719-00-17-29に関する仕様情報を記載しております。
    ステリベクス SVGP01050 50個のレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    ステリベクス SVGP01050 50個
    セントリフリーYMT 50個
    ミニザルトGF LL型 50個入
    ミニザルト 0.45μm LS型 50個入
    ミニザルト 0.8μm LL型 50個入
    ミニザルトハイフロー 0.1μm LL型 50個入
    メーカー東京硝子器械東京硝子器械ザルトリウスザルトリウスザルトリウスザルトリウス
    通常価格45,01885,88420,79718,60018,39620,400
    通常出荷日6日目6日目6日目6日目6日目6日目

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    ろ過フィルターユニットカテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ファクトリーサプライ用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト