ファクトリーサプライ用品技術窓口

ミリポア/ミリポア固体培地カセット MXSMC0120/MXHAWG124 0719-00-40-94

ミリポア/ミリポア固体培地カセット MXSMC0120/MXHAWG124

通常単価(税別)
50,530
税込単価
55,583
通常出荷日:7日目

【特長】・より信頼できる結果: メンブレン装脱着操作が無く、不慮の汚染の危険性を最小限にします・ろ過速...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    培地
  • 有効ろ過面積
    19.2cm2
  • 電源
    115V/60Hz、1A、スロブロヒューズあるいは230V/50Hz、500mA、スロブロヒューズ
  • 仕様
    Milliflexユニット:ルロース混合エステルあるいはPVDFメンブレン/ポリエチレンファネル/SAN培地カセット
  • 仕様2
    ポンプ:エポキシ焼付け塗装SUS製ハウジング/Vitonメンブレン付ポリオレフィンポンプ本体/SUS製ポンプヘッド
  • 仕様3
    チューブ:シリコン

ご注意

  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の“価格を確認”ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。

型番:

0719-00-40-94
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

0719-00-40-94の仕様・寸法情報

商品タイプ
培地
容量
100ml(ファネル内)/500ml(エクンションファネル使用時)
品名
Milliflex 固型培地カセット
品番
MXSMC0120
有効ろ過面積
19.2cm2
電源
115V/60Hz、1A、スロブロヒューズあるいは230V/50Hz、500mA、スロブロヒューズ
仕様
Milliflexユニット:ルロース混合エステルあるいはPVDFメンブレン/ポリエチレンファネル/SAN培地カセット
仕様2
ポンプ:エポキシ焼付け塗装SUS製ハウジング/Vitonメンブレン付ポリオレフィンポンプ本体/SUS製ポンプヘッド
仕様3
チューブ:シリコン
-
-

絞り込み条件

  • 容量

  • 品名

  • 品番

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 7日以内

型番リスト

表示件数
型番
0719-00-40-94

容量

品名

品番

最小発注数量
100ml(ファネル内)/500ml(エクンションファネル使用時)
Milliflex 固型培地カセット
MXSMC0120
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
50,530
( 55,583 )
7日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・より信頼できる結果: メンブレン装脱着操作が無く、不慮の汚染の危険性を最小限にします
・ろ過速度:有効ろ過面積が標準47mmの約2倍です(ろ過システムによって異なります)
・ユニークな分解出来るファネル:ろ過後、道具を使わずにメンブレン部分をユニットから分離出来ます
・安定した回収率:メンブレンの形状が培地表面に均一に接触するようになっています
・コロニー計測が簡単:培地カセットのフタにある透明な結露防止窓から正確な計測が出来ます
・メンテナンスが簡単: Milliflexユニットはディスポーザブルで、Milliflex吸引ろ過システムは簡単にサニテーションができます
・培地を広範囲に選べます:多くの種類の便利な2 mLアンプル入り液状培地と充填済み寒天培地カセットがあります
・薬局方に準拠: Milliflexシステムは薬局方中のメンブレンフィルター法に準拠しています(European、 USP、 Japan)

ご注意

  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の“価格を確認”ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

ミリポア/ミリポア固体培地カセット MXSMC0120/MXHAWG124の型番0719-00-40-94のページです。 型番0719-00-40-94に関する仕様情報を記載しております。
ミリポア/ミリポア固体培地カセット MXSMC0120/MXHAWG124のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ミリポア/ミリポア固体培地カセット MXSMC0120/MXHAWG124
ミリフレックス用 充填済培地カセット MXSMシリーズ
ディスポループ 1箱(10本/袋×50袋入)
プース
東京硝子 アネロパック
サニ太くん(R)
メーカー東京硝子器械ケニスアズワンアズワン東京硝子器械アズワン
通常価格50,53044,15012,34842,1394,740 -16,211 -
通常出荷日7日目5日目1日目1日目2日目〜1日目〜
商品タイプ培地培地微生物検査関連用品微生物検査関連用品培地微生物検査関連用品
有効ろ過面積19.2cm2-----
電源115V/60Hz、1A、スロブロヒューズあるいは230V/50Hz、500mA、スロブロヒューズ-----
仕様Milliflexユニット:ルロース混合エステルあるいはPVDFメンブレン/ポリエチレンファネル/SAN培地カセット-----
仕様2ポンプ:エポキシ焼付け塗装SUS製ハウジング/Vitonメンブレン付ポリオレフィンポンプ本体/SUS製ポンプヘッド-----

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

微生物検査キットカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト