ファクトリーサプライ用品技術窓口

【特長】PetriSlides(R)
・
・ペトリ皿の代わりになります。フィルターをしっかり保持します。透明なカバーにより、取り出さずに顕微鏡観察できます。顕微鏡のステージに置くために、長方形のベースの角が丸くなっています。
・
・47mmメンブレン上で、微生物培養のための滅菌済み保存および検査容器になり、吸収パッド入りです。
・
【商品仕様】
・品名:PetriSlides ディッシュ 吸収パッド装填済み
・材質
・ポリスチレン皿;純粋セルロースパッド
・
・寸法
・51 x 76mm、ベース


東京硝子器械
防じんマスク DR28SU2W M

東京硝子器械
インラインフィルター
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ミスミ
ミスミ クリーンルーム用綿棒 クリーンルームCLASS10
0通常価格(税別):1,000円~

ワーゼフ
ラボジャッキ(ノブハンドル式)
4.1通常価格(税別):6,888円~

アズワン
クリーンマット/マット用フレーム
0通常価格(税別):3,033円~

トラスコ中山
ポリプロピレン製漏斗(食品衛生適合タイプ)
0通常価格(税別):202円~

アズワン
ナフロン(PTFE)シート
5通常価格(税別):3,560円~

アズワン
合成ゴムシート
4.3通常価格(税別):860円~

HUBY
工業用綿棒(先端コーン型5.0mm) コットンアプリケーター
4通常価格(税別):520円~

日本綿棒
工業用綿棒(先端砲弾型)軸:紙
4通常価格(税別):329円~

アズワン
小型レーザー光源 赤色 635nm/670nm
0通常価格(税別):7,000円~