17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

エアベント50 MTGR05010 十個 0719-00-30-97

※写真はイメージになり、ご選定の型番によって内容や形状が異なる場合がございます。

エアベント50 MTGR05010 十個

比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。比較リストに追加
販売終了

型番

0719-00-30-97

2020年07月に販売終了となりました。

推奨代替品はございません。

【特長】エアベント50 0.2 μm疎水性 ディスポーザブルフィルター

・概要
・エアベント-50 0.2 μm疎水性フィルターは、正逆両方向に支えられたポリプロピレンハウジングの中に50 mmエアベントPTFEメンブレンが入っています。この滅菌グレードフィルターは、重要な小スケールのガスラインやエアベントアプリケーション用に設計されたものです。疎水性のエアベントPTFEメンブレンは、高流量、高処理量、低抽出物、最少限の粒子の発生、および幅広い耐薬品性を提供しま>・
・トレーサビリティと製品名や仕様等の確認が容易なように、各エアベント-50フィルターには、カタログ番号、ロット番号が熱印字で明示されています。エアベント-50フィルターは全て製造中に完全性試験が行われています。

・代表的なアプリケーション
・- 容器やカーボイの無菌ベント
・- オートクレーブ真空ブレークライン
・- 非水溶液の少量ろ過滅菌
・- 小型ファーメンターの給排気ろ過
【商品仕様】
・材質
・ハウジング:ポリプロピレン
・フィルター:PTFE

・ろ過面積:19.6cm^2

・接続、インレット/アウトレット

・両側:4-9.5mm内径のラテックスチューブ用ホース口兼用メス型ルアースリップ
・両側:フラクションサニタリーへルール
・片側:フラクションサニタリーへルール、他の片側:4-9.5mm内径のラテックスチューブ用ホース口兼用メス型ルアースリップ
・片側:1/8""NPTM、他の片側:6.5-9.5mm内径のシリコンチューブ用ホース口
・両側:1/8""NPTM
・両側:6.5-9.5mm内径のシリコンチューブ用ホース口

・最大インレット圧、kPa(psig)
・25℃で414(60)

・バクテリア捕捉
・ASTMF838-83の試験法を用い、Brevundimonasdiminuta(ATCC19146)を107CFU/cm^2でチャレンジし、完全捕捉

・エンドトキシン
・LAL試験により<0.5EU/mL

・蒸発残留物
・70%IPAに浸漬したユニットあたり≦1.0mg

・滅菌
・130℃、30分のオートクレーブ滅菌10回;インライン蒸気滅菌不可

・完全性試験
・バブルポイント
・60%IPA(23℃)で≧110kPa(16psig)

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト