17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

滅菌バック ロールタイプ H-130 0760-23-68-13

滅菌バック ロールタイプ H-130

通常単価(税別)
27,645
税込単価
30,410
通常出荷日:8日目

【特長】オートクレーブ滅菌の場合ブルーよりブラウンヘ、またEOG滅菌の場合はイエローよりピンクへ、イン...

詳細を確認

    型番:

    0760-23-68-13
    解除
    • 単価(税別)
      -
    • 合計(税別)
      -
      (税込価格:-)
    • 出荷日
      -
      (参考出荷日:-)
    数量:

    0760-23-68-13の仕様・寸法情報

    絞り込み条件

    • タイプ

    • 出荷日

      • すべて
      • 8日以内

    型番リスト

    表示件数
    型番
    0760-23-68-13
    最小発注数量
    1個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    27,645
    ( 30,410 )
    8日目

    詳細情報

    基本情報

    【特長】オートクレーブ滅菌の場合ブルーよりブラウンヘ、またEOG滅菌の場合はイエローよりピンクへ、インジケーターの色が変わります。
    ・滅菌後の細菌の侵入を防ぎ、長期間滅菌状態を保持します。
    ・シーラーを利用して任意のサイズで密封してください。
    【商品仕様】
    ・型式:H-130
    ・寸法(mm)×(m)()は内寸:150(130)×200

    商品担当おすすめ

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

    滅菌バック ロールタイプ H-130の型番0760-23-68-13のページです。 型番0760-23-68-13に関する仕様情報を記載しております。
    滅菌バック ロールタイプ H-130のレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    滅菌バック ロールタイプ H-130
    滅菌バック ロールタイプ H-230
    滅菌バック ロールタイプ H-340
    滅菌バック ロールタイプ H-180/230/340
    滅菌保存袋 2000枚入
    バイオロジカルインジケーター H6303T 100本入
    メーカー東京硝子器械東京硝子器械東京硝子器械東京硝子器械東京硝子器械三商
    通常価格27,64526,06434,88626,064 -22,36472,000
    通常出荷日8日目6日目6日目8日目〜3日目19日目

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    ラボ用テープ・紙製品・ポリ袋カテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ファクトリーサプライ用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト