ファクトリーサプライ用品技術窓口
あなたと同じ商品を見たお客様は
こちらの商品も見ています
|
ミスミ 耐熱ガラスクロステープ(ホワイト)【1~20個入り】 |
|
長野計器 普通形圧力計A□ (AA、AC、AE、AG、AJ) |
|
ミスミ 【エコノミーシリーズ】耐高温ガラスクロステープ |

【商品仕様】
・品名:カラムのみ
・摘要:透明共通15/25
・*サイズ:全長:360mm
・管中央部分の外径:13φ

アドバンテック東洋
メンブレンフィルター 直径13mm~293mm

アズワン
メンブレンフィルター(PES)

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

アズワン
ショートパス蒸留装置セット
0通常価格(税別):2,420円~

三商
IWAKI 三角フラスコ 300ml 4980FK300
0通常価格(税別):1,442円

ミスミ
ミスミ クリーンルーム用綿棒 クリーンルームCLASS10
0通常価格(税別):1,000円~

ワーゼフ
ラボジャッキ(ノブハンドル式)
4.1通常価格(税別):6,888円~

アズワン
クリーンマット/マット用フレーム
0通常価格(税別):3,033円~

トラスコ中山
ポリプロピレン製漏斗(食品衛生適合タイプ)
0通常価格(税別):202円~

アズワン
ナフロン(PTFE)シート
5通常価格(税別):3,560円~

アズワン
合成ゴムシート
4.3通常価格(税別):860円~

HUBY
工業用綿棒(先端コーン型5.0mm) コットンアプリケーター
4通常価格(税別):520円~