17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

TF シールテープ

TF シールテープ

通常単価(税別)
206460
税込単価
227506

【特長】未焼成のふっ素樹脂を押出し機で押出し、圧延してテープ状にしたものです。...

詳細情報を確認する
  • テープ厚 (mm)
    0.1
  • テープ幅 (mm)
    13
  • 商品タイプ
    非粘着テープ

型番

未確定 2 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
    数量:

    絞り込み条件:1 項目の仕様が未選択です

    • テープ長さ(m)

    • タイプ

    • 出荷日

      • すべて
      • 2日以内

    型番リスト

    表示件数

    テープ長さ

    (m)

    最小発注数量
    5
    1個
    15
    20個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    206
    ( 227 )
    2日目
    460
    ( 506 )
    2日目

    詳細情報

    基本情報

    【特長】未焼成のふっ素樹脂を押出し機で押出し、圧延してテープ状にしたものです。
    ・柔軟性に富んでいるため、複雑形状部のシールが簡単にでき、流体を汚染せず着脱も容易で、作業性にすぐれています。
    ・ネジ継手に使用する場合は必ずテーパーネジにご使用ください。
    【商品仕様】
    ・品目:ふっ素樹脂シールテープ
    ・厚さ(mm):0.1
    ・幅(mm):13
    ・用途:流体のネジ継手部 ボルト・ナット部のシール
    ・小型バルブシステムのパッキン
    ・*サイズ:緑部分の径:43mm

    商品担当おすすめ

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

    TF シールテープのレビュー
    5平均満足度:5.01件のレビュー
    リピート使用
    5
    満足度:5.0
    問題ありません 必要品とともに 追加発注しております 少数でも デリバリーしていただけて 助かっております
    0人が参考にしています。

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    TF シールテープ
    シールテープ
    TRUSCO シールテープ
    ねじシールテープ(JIS)
    13mm シールテープ
    東栄管機 シールテープ
    メーカー東京硝子器械アサダトラスコ中山エスコエスコ東栄管機
    通常価格206-1,46459 -434 -140 -122 -
    通常出荷日2日目1日目在庫品1日目〜1日目1日目1日目〜
    テープ厚(mm)0.10.10.10.10.10.1
    テープ幅(mm)131313131313
    商品タイプ非粘着テープ-----
    よく一緒に購入される商品

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    シールテープカテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ファクトリーサプライ用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト