17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

円筒ろ紙 ガラス 25×90H 0996-41-08-22

円筒ろ紙 ガラス 25×90H

通常単価(税別)
25,505
税込単価
28,056
通常出荷日:6日目

【特長】バインダーを使用しておりません。500℃までの低温での粉塵捕集用フィルターとして適しています。...

詳細を確認

    型番:

    0996-41-08-22
    解除
    • 単価(税別)
      -
    • 合計(税別)
      -
      (税込価格:-)
    • 出荷日
      -
      (参考出荷日:-)
    数量:

    0996-41-08-22の仕様・寸法情報

    絞り込み条件

    • タイプ

    • 出荷日

      • すべて
      • 6日以内

    型番リスト

    表示件数
    型番
    0996-41-08-22
    最小発注数量
    1個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    25,505
    ( 28,056 )
    6日目

    詳細情報

    基本情報

    【特長】バインダーを使用しておりません。500℃までの低温での粉塵捕集用フィルターとして適しています。
    【商品仕様】
    ・外径×全長(mm):25φ×90H
    ・厚さ(mm):1.85
    ・入数(本):25
    ・品番:2814-259

    商品担当おすすめ

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

    円筒ろ紙 ガラス 25×90Hの型番0996-41-08-22のページです。 型番0996-41-08-22に関する仕様情報を記載しております。
    円筒ろ紙 ガラス 25×90Hのレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    円筒ろ紙 ガラス 25×90H
    円筒ろ紙 シリカ 25×90H
    ワットマン ガラス円筒濾紙 2814-259 25×90㎜
    円筒ろ紙 セルロース 25×30×100H
    ガラスろ紙
    ガラス製円筒濾紙
    メーカー東京硝子器械GEヘルスケア・ジャパン三商GEヘルスケア・ジャパンアドバンテック東洋GEヘルスケア・ジャパン
    通常価格25,50514,20027,50011,3401,505 -26,184
    通常出荷日6日目6日目2日目6日目6日目8日目

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    ろ紙カテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ファクトリーサプライ用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト