17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

フォースゲージ FG-20KG 0825-63-79-03

フォースゲージ FG-20KG

通常単価(税別)
77,653
税込単価
85,418
通常出荷日:5日目

【特長】・最大値・最小値ホールド機能付き。・キログラム(kg)・ニュートン(N)・ポンド(LB)単位切...

詳細を確認
  • 校正証明書
  • 測定範囲(N)
    0~196
  • 商品タイプ
    デジタル
  • 分解能(N)
    0.05
  • 許容最大荷重(N)
    196
  • 最小目盛(cN)
    5
  • 許容最大荷重(cN)
    19600
  • 外形寸法 (mm)
    83×39×225
  • メーカー型番
    FG-20KG
  • 精度
    ±(0.5%+2dgt.)
  • 使用温度 (℃)
    0~50
  • 計測軸
    M5
  • 質量 (Kg)
    0.55
  • 電源 (V)
    単3形乾電池×6
  • 付属品
    フックアダプタ、圧縮円盤形、円錐形、ノミ形、120mm延長ロッド、ハードケース、取扱説明書、保証書、テスト用電池

型番:

0825-63-79-03
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

0825-63-79-03の仕様・寸法情報

校正証明書
測定範囲(N)
0~196
商品タイプ
デジタル
分解能(N)
0.05
許容最大荷重(N)
196
最小目盛(cN)
5
許容最大荷重(cN)
19600
外形寸法(mm)
83×39×225
メーカー型番
FG-20KG
精度
±(0.5%+2dgt.)
使用温度(℃)
0~50
計測軸
M5
質量(Kg)
0.55
電源(V)
単3形乾電池×6
付属品
フックアダプタ、圧縮円盤形、円錐形、ノミ形、120mm延長ロッド、ハードケース、取扱説明書、保証書、テスト用電池
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 5日以内

型番リスト

表示件数
型番
0825-63-79-03
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
77,653
( 85,418 )
5日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・最大値・最小値ホールド機能付き。
・キログラム(kg)・ニュートン(N)・ポンド(LB)単位切換えができます。
・品質管理・研究開発用などにお使いいただけます。
【商品仕様】
・型式:FG-20KG
・測定範囲:0~20㎏
・分解能:0.01㎏
・精度:±(0.5%+2dgt)(23℃±5℃にて)
・外形寸法:83×39×225Hmm
・重量:550g
・電源:単3電池6個

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

フォースゲージ FG-20KGの型番0825-63-79-03のページです。 型番0825-63-79-03に関する仕様情報を記載しております。
フォースゲージ FG-20KGのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
フォースゲージ FG-20KG
押引ばねばかり(テンションゲージ) 20N
フォースゲージ用アタッチメント AX-4932シリーズ
フォースゲージ AD-4932A-50N
日本電産シンポ フォースゲージ 出力付
押引ばねばかり(テンションゲージ) 10・20・30・50・100NG
メーカー東京硝子器械ケニスアズワンエー・アンド・デイアズワンケニス
通常価格77,65317,4741,00029,898 -98,041 -19,639 -
通常出荷日5日目6日目8日目〜2日目〜7日目〜6日目〜
校正証明書-----
測定範囲(N)0~196--0~50.00--
商品タイプデジタル---デジタル-
分解能(N)0.05--0.01--
許容最大荷重(N)196--68--
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

テンションゲージカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト