17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

ウォーターガン本体/ホースセット/バクテリア防止

ウォーターガン本体/ホースセット/バクテリア防止

通常単価(税別)
12,93030,505
税込単価
14,22333,556
通常出荷日:6日目~8日目

【特長】精密洗浄品。・純水対応品(本体PP製、シール材フッ素ゴムを使用)・ハンドグリップ式で作業性は抜...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    関連用品
  • 耐圧 (Mpa)
    0.4(4kgf/cm2)
  • 使用温度 (℃)
    5~40
  • 使用流体
    水(圧縮空気には使用不可)

ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
未確定 3 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

絞り込み条件:2 項目の仕様が未選択です

  • 詳細タイプ

  • 型式

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 6日以内
    • 8日以内

型番リスト

表示件数

詳細タイプ

型式

備考

材質

最小発注数量
ウォーターガン本体
WGN-1
同梱部品:本体(シャワーノズル、ホースニップル付)ストレートノズル
PP(本体)
1個
ウォーターガンホースセット
WGN-2
同梱部品:WGN-1+ブレードホースΦ13.5×Φ8×4m
PP(本体)/軟質PVC(ブレードホース)
1個
ウォーターガンバクテリア防止
WGN-3
同梱部品:WGN-2+分岐チーズ(PT1/2+インナーチューブΦ3×Φ2×7.1m)
PP(本体)/軟質PVC(ブレードホース)/PFA(インナーチューブ)
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
12,930
( 14,223 )
8日目
15,840
( 17,424 )
8日目
30,505
( 33,556 )
6日目

詳細情報

基本情報

【特長】精密洗浄品。
・純水対応品(本体PP製、シール材フッ素ゴムを使用)
・ハンドグリップ式で作業性は抜群
・用途に合わせて、本体、ホース付き、バクテリア防止の3種があります

ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

ウォーターガン本体/ホースセット/バクテリア防止のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ウォーターガン本体/ホースセット/バクテリア防止
パーティクルカウンタ 本体・専用ケース
静電気除去エアーガン
ほうきHGブルボン ほうき本体/スペア
エアーガン CAGN-14/オプション各種
静電気除去エアーガン TG-3・オプション
メーカー東京硝子器械アズワンシグマ光機東京硝子器械東京硝子器械アズワン
通常価格12,930-25,000 -148,4891,900 -6,600 -2,440 -
通常出荷日6日目〜10日目〜1日目6日目〜7日目〜1日目〜
商品タイプ関連用品微粒子測定器関連用品関連用品関連用品関連用品
耐圧(Mpa)0.4(4kgf/cm2)-----
使用温度(℃)5~40-----
使用流体水(圧縮空気には使用不可)-----
よく一緒に購入される商品

クリーン環境用機器カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト