17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

石英標準セル 二面透明 1×10×45H 0247-15-11-01

石英標準セル 二面透明 1×10×45H

通常単価(税別)
15,042
税込単価
16,546
通常出荷日:11日目

【特長】2個以上のマッチング(偏差1%以内)品、四面透明(蛍光光度計用)も受注生産できます。【商品仕様...

詳細を確認

    型番:

    0247-15-11-01
    解除
    • 単価(税別)
      -
    • 合計(税別)
      -
      (税込価格:-)
    • 出荷日
      -
      (参考出荷日:-)
    数量:

    0247-15-11-01の仕様・寸法情報

    絞り込み条件

    • タイプ

    • 出荷日

      • すべて
      • 11日以内

    型番リスト

    表示件数
    型番
    0247-15-11-01
    最小発注数量
    1個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    15,042
    ( 16,546 )
    11日目

    詳細情報

    基本情報

    【特長】2個以上のマッチング(偏差1%以内)品、四面透明(蛍光光度計用)も受注生産できます。
    【商品仕様】
    ・分光光度計用 二面透明 標準型 合成石英
    ・光路長×光路幅×高さ(mm):1×10×45H
    ・*寸法:3.5×12.5×45.5

    商品担当おすすめ

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

    石英標準セル 二面透明 1×10×45Hの型番0247-15-11-01のページです。 型番0247-15-11-01に関する仕様情報を記載しております。
    石英標準セル 二面透明 1×10×45Hのレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    石英標準セル 二面透明 1×10×45H
    三商 透明摺合せガス洗浄瓶500ml用 中管 ガラスフィルターG-1付
    透明摺合せガス洗浄瓶 中管 ガラスフィルターG-1/G-2付
    ホットプレート(人工石英)
    大型ソックスレー脂肪抽出器 1L用 抽出部
    石英ガラスるつぼ 100mL 蓋付
    メーカー東京硝子器械三商三商アサヒ理化製作所三商東京硝子器械
    通常価格15,04238,39930,898 -250,148135,71652,208
    通常出荷日11日目2日目2日目5日目2日目3日目
    よく一緒に購入される商品

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    ろ過器カテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ファクトリーサプライ用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト