17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

シルバーシールド手袋SS-104 10双 0248-87-09-33

シルバーシールド手袋SS-104 10双

通常単価(税別)
12,143
税込単価
13,357
通常出荷日:6日目

【特長】耐溶剤手袋。・広範囲にわたる溶剤から手を確実にガード。化学物質に対して有効なパーミエーション抵...

詳細を確認

型番:

0248-87-09-33
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

0248-87-09-33の仕様・寸法情報

使用用途
耐油・耐溶剤
商品タイプ
その他
サイズ
フリー
詳細タイプ
左右兼用
全長(mm)
400
厚さ(mm)
0.1
メーカー品番
SS-104
内容量
1双

絞り込み条件

  • 内容量

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 6日以内

型番リスト

表示件数
型番
0248-87-09-33

内容量

最小発注数量
1双
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
12,143
( 13,357 )
6日目

詳細情報

基本情報

【特長】耐溶剤手袋。
・広範囲にわたる溶剤から手を確実にガード。化学物質に対して有効なパーミエーション抵抗を示します。
【商品仕様】
・型式:SS-104
・サイズ:フリー
・厚さ(mm):0.1
・入数(双):10
・左右兼用/長さ:400mm

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

シルバーシールド手袋SS-104 10双の型番0248-87-09-33のページです。 型番0248-87-09-33に関する仕様情報を記載しております。
シルバーシールド手袋SS-104 10双のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
シルバーシールド手袋SS-104 10双
耐切創手袋 K-10Gケブラー軍手 10双入
ミドリ安全 イエローガードサポーター10 (10双入)
カットレジスト (10双入)
耐切創手袋 K-10Gケブラー すべり止め付【10双セット】
耐切創手袋 K-100ケブラー軍手 (10双入)
メーカー東京硝子器械東和コーポレーション(トワロン)ミドリ安全東和コーポレーション(トワロン)東和コーポレーション(トワロン)東和コーポレーション(トワロン)
通常価格12,1436,370 -5,45010,4598,427 -8,719
通常出荷日6日目1日目1日目4日目1日目1日目〜
使用用途耐油・耐溶剤耐切創-耐切創耐切創耐切創
商品タイプその他軍手-ポリウレタン軍手軍手
サイズフリー--S--
詳細タイプ左右兼用-----
全長(mm)400-----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

耐薬品手袋(耐溶剤手袋・耐酸手袋・耐アルカリ手袋)カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト