17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

石英ガラスるつぼ 50mL 蓋付 0284-16-32-03

石英ガラスるつぼ 50mL 蓋付

通常単価(税別)
37,241
税込単価
40,965
通常出荷日:3日目

【商品仕様】・容量(mL):50・上部径×高さ(mm):57×45・*寸法(mm):A:57・B:45...

詳細を確認

    型番:

    0284-16-32-03
    解除
    • 単価(税別)
      -
    • 合計(税別)
      -
      (税込価格:-)
    • 出荷日
      -
      (参考出荷日:-)
    数量:

    0284-16-32-03の仕様・寸法情報

    絞り込み条件

    • タイプ

    • 出荷日

      • すべて
      • 3日以内

    型番リスト

    表示件数
    型番
    0284-16-32-03
    最小発注数量
    1個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    37,241
    ( 40,965 )
    3日目

    詳細情報

    基本情報

    【商品仕様】
    ・容量(mL):50
    ・上部径×高さ(mm):57×45
    ・*寸法(mm):A:57
    ・B:45
    ・C:10
    ・D:59

    商品担当おすすめ

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

    石英ガラスるつぼ 50mL 蓋付の型番0284-16-32-03のページです。 型番0284-16-32-03に関する仕様情報を記載しております。
    石英ガラスるつぼ 50mL 蓋付のレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    石英ガラスるつぼ 50mL 蓋付
    石英ガラスるつぼ 100mL 蓋付
    石英ガラスるつぼ 25mL 蓋付
    バイオカラム CF-50K
    ホットプレート(人工石英)
    ビュレット スーパーグレード(茶褐色 ガラスコック付)
    メーカー東京硝子器械東京硝子器械東京硝子器械三商アサヒ理化製作所柴田科学
    通常価格37,24160,70426,67835,267250,14813,569 -
    通常出荷日3日目3日目3日目15日目5日目1日目〜

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    ろ過器カテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ファクトリーサプライ用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト