17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

交換スケール Φ35

交換スケール Φ35
通常単価(税別)
1,5001,515
税込単価
1,6501,667
通常出荷日:5日目~6日目

東京硝子器械.光学機器/交換スケールΦ35。カップルーペの交換スケールです。

未確定:候補が9型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

型番リスト

表示件数

スケール番号

スケール内容

最小発注数量
No.:100
直径・方眼・角度・半径
1個
No.:101
直径・尺度・角度・半径
1個
No.:102
180度目盛り・半径
1個
No.:104
ネジ山(インチ、8~50山)
1個
No.:105
mm(1/10)・1/1000 フィート目盛り
1個
No.:106
厚さ(0.02~0.16mm)
1個
No.:107
1mm方眼・直径(0.1~2.5mm)
1個
No.:109
直線目盛り20mm
1個
No.:110
十字目盛り
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,515
( 1,667 )
6日目
1,515
( 1,667 )
5日目
1,515
( 1,667 )
5日目
1,500
( 1,650 )
5日目
1,500
( 1,650 )
5日目
1,515
( 1,667 )
5日目
1,515
( 1,667 )
6日目
1,515
( 1,667 )
6日目
1,500
( 1,650 )
5日目

詳細情報

基本情報

東京硝子器械.光学機器/交換スケールΦ35。
カップルーペの交換スケールです。

商品情報

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

交換スケール Φ35のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
交換スケール Φ35
スケールルーペ用スケール板
スケールルーペ用ライト
NO.2スケール 
NO.1スケール     
スケールルーペ(カップルーペ)
メーカー東京硝子器械新潟精機(SK)新潟精機(SK)東海産業東海産業新潟精機(SK)
通常価格1,500-3,6002,5001,9901,9904,000 -
通常出荷日5日目〜在庫品1日目〜在庫品1日目3日目3日目在庫品1日目〜
商品タイプカップルーペアクセサリーアクセサリーアクセサリーアクセサリーカップルーペ

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

光学機器カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト