17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

あなたと同じ商品を見たお客様は
こちらの商品も見ています

ボンベスタンド 1500L/2000L/7000L用
アズワン
ステンレススタンド
コクゴ
黒天然ゴム板
東京硝子器械
ステンレスH型スタンド 特大 支柱付 0561-54-73-17

ステンレスH型スタンド 特大 支柱付

通常単価(税別)
75,104
税込単価
82,614
通常出荷日:6日目

【特長】錆・腐食を嫌う研究室などに適しています。【商品仕様】・SUS304製・種類:特大・支持棒の寸法...

詳細を確認

    ご注意

    • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
      型番確定後にページ右部の“価格を確認”ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。

    型番:

    0561-54-73-17
    解除
    • 単価(税別)
      -
    • 合計(税別)
      -
      (税込価格:-)
    • 出荷日
      -
      (参考出荷日:-)
    数量:

    0561-54-73-17の仕様・寸法情報

    絞り込み条件

    • タイプ

    • 出荷日

      • すべて
      • 6日以内

    型番リスト

    表示件数
    型番
    0561-54-73-17
    最小発注数量
    1個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    75,104
    ( 82,614 )
    6日目

    詳細情報

    基本情報

    【特長】錆・腐食を嫌う研究室などに適しています。
    【商品仕様】
    ・SUS304製
    ・種類:特大
    ・支持棒の寸法(mm):18φ×1000
    ・水平調整ツマミ付き

    ご注意

    • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
      型番確定後にページ右部の“価格を確認”ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。

    商品担当おすすめ

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

    ステンレスH型スタンド 特大 支柱付の型番0561-54-73-17のページです。 型番0561-54-73-17に関する仕様情報を記載しております。
    ステンレスH型スタンド 特大 支柱付のレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    ステンレスH型スタンド 特大 支柱付
    ステンレスH型スタンド支柱付
    ステンレスH型スタンド 大 支柱付
    ステンレスH型スタンド
    ステンレス平台スタンド 支柱付
    ステンレス平台スタンド 大 支柱付
    メーカー東京硝子器械三商東京硝子器械テラオカ東京硝子器械三商
    通常価格75,10453,600 -57,72237,460 -35,194 -56,000
    通常出荷日6日目12日目〜6日目1日目6日目〜12日目

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    実験用スタンドカテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ファクトリーサプライ用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト