ファクトリーサプライ用品技術窓口
あなたと同じ商品を見たお客様は
こちらの商品も見ています
|
ケニス 平型台 HD-3 |
|
東京硝子器械 ステンレス平台スタンド 支柱付 |
|
テラオカ テラオカ ステンレス製平台スタンド 台のみ 小 |

【特長】錆・腐食を嫌う研究室などに適しています。
【商品仕様】
・SUS304製
・種類:大
・支持棒の寸法(mm):16φ×1000
・水平調整ツマミ付き
・*サイズ:底面H部の幅内寸:250mm

アイリスオーヤマ
養生プラダン(ダンプラ)
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

光
アクリルキャスト板(TSシート) 透明・乳白半透明
4.6通常価格(税別):1,718円~

光
ユニサンデー(エンビ板)
4.4通常価格(税別):318円~
![発泡スチレンボード[ポリスチレン]](https://content.misumi-ec.com/image/upload/t_product_recommend_a/t_log_reco/t_misumi_wm/v1/p/jp/product/series/221005545026/221005545026_001_20230801115837.jpg?$product_recommend_a$)
アクリサンデー
発泡スチレンボード[ポリスチレン]
4.3通常価格(税別):410円~

アズワン
ラボラトリージャッキ 耐荷重8~45kg
4通常価格(税別):8,685円~

アズワン
ナフロン(PTFE)シート
5通常価格(税別):3,560円~

ハイロジック
アクリル板 透明 厚み:2~5mm
4.8通常価格(税別):3,466円~

アズワン
PEEK樹脂 丸棒
4.3通常価格(税別):2,040円~

ワーゼフ
ラボジャッキ(ノブハンドル式)
4.1通常価格(税別):6,888円~

東洋ツール工業
超硬研磨プレート
0通常価格(税別):14,000円~