17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

クライオボックスラック 9×9列 4段 0602-21-50-36 0602-21-50-36

クライオボックスラック 9×9列 4段 0602-21-50-36

通常単価(税別)
29,025
税込単価
31,928
通常出荷日:6日目

【商品仕様】・ステンレス製 縦型 1.2/2.0mL用・立て数(列):1・棚数(段):4・寸法(mm)...

詳細を確認

    型番:

    0602-21-50-36
    解除
    • 単価(税別)
      -
    • 合計(税別)
      -
      (税込価格:-)
    • 出荷日
      -
      (参考出荷日:-)
    数量:

    0602-21-50-36の仕様・寸法情報

    絞り込み条件

    • タイプ

    • 出荷日

      • すべて
      • 6日以内

    型番リスト

    表示件数
    型番
    0602-21-50-36
    最小発注数量
    1個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    29,025
    ( 31,928 )
    6日目

    詳細情報

    基本情報

    【商品仕様】
    ・ステンレス製 縦型 1.2/2.0mL用
    ・立て数(列):1
    ・棚数(段):4
    ・寸法(mm):140×143×406H
    ・品番:DS5037-0004

    商品担当おすすめ

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

    クライオボックスラック 9×9列 4段 0602-21-50-36の型番0602-21-50-36のページです。 型番0602-21-50-36に関する仕様情報を記載しております。
    クライオボックスラック 9×9列 4段 0602-21-50-36のレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    クライオボックスラック 9×9列 4段 0602-21-50-36
    クライオボックスラック 9×9列 4段 DS5037-0004
    ステムウェアーラック 36仕切り
    ピペットケース P-4
    タイトボックス No.4浅
    塩ビ製三段バスケットキャリー
    メーカー東京硝子器械サーモフィッシャーサイエンティフィックアズワンケニスケニスコクゴ
    通常価格29,02529,02513,200 -32,1211,77038,277
    通常出荷日6日目6日目9日目〜4日目6日目10日目

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    収納・整理・保管カテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ファクトリーサプライ用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト