(!)Windows7 は、2020年1月14日のマイクロソフト社サポート終了に伴い、当サイト推奨環境の対象外とさせていただきます。

密閉容器TAF-SR-50 金属バルブ付

密閉容器TAF-SR-50 金属バルブ付

通常単価:
196,333
通常出荷日:
21日目

【特長】ステンレス容器内にPTFE製の内筒容器を入れ、加圧、加熱ができます。バイトンO-リングによるシール方式を採用しています。これにより簡単な手締め動作だけで、高い圧力を容易にシールすることができ、手軽に加圧、加熱試験が行えます。
・分析用の前処理に、酸やアルカリによる加圧、加熱分解に使用できます。特に接液部がすべて樹脂製のため、金属イオンの溶出がなく、これらの汚染を嫌うような処理、実験に適しています。
・ノズル付き容器も取揃えてあり、バルブなどを組合せることにより耐蝕性にすぐれた小型の反応容器としても使用できます。さらに加圧、加熱下での材料試験、耐久試験容器としても使用できます。
【商品仕様】
・型式:TAF-SR-50 SUS316バルブ付き
・最高使用圧力:10MPa(100kg/cm^2)
・最高使用温度:180℃
・内容器材質:PTFE
・外容器材質:SUS 316
・O-リング材質:バイトン
・容積:50ml
・付属バルブ:ジョイント(SUS 316)、1/4"パイプ接続バルブ
・シール用O-リングは標準では「バイトン」となっております。試料によっては腐食される場合もありますのでご注意ください。
・オプションで各種材質のO-リングを用意しております。ご不明な点はお問合せください。

(i)ご注意

  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の“価格を確認”ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。

商品に関するお問い合わせ

チャットサポート

型番
通常出荷日

並び順

  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
通常単価

並び順

  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
数量

21日目

196,333

型番 : 0515-17-83-13
通常出荷日 21日目
通常単価 196,333

スペック

Loading...

検索中、お待ちください。

取消

スペック項目名の下部にあります選択項目から商品リストを絞り込みできます。

  1. 1

商品担当おすすめ

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

密閉容器TAF-SR-50 金属バルブ付のレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

このカテゴリにはこんな商品もあります!

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口
Tel:0120-343-608
受付時間:8:00~20:00(日曜日・年末年始は除く)

チャットでのご相談も受け付けております。

受付時間: 平日 9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)