17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

TF内筒型密閉容器 TAF-SRシリーズ 0515-17-83-11

TF内筒型密閉容器 TAF-SRシリーズ

通常単価(税別)
198,501
税込単価
218,351
通常出荷日:14日目

【特長】・ステンレス容器内にPTFE製の内筒容器を入れたもので、加圧、加熱ができます。・バイトン製Oリ...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    その他
  • 仕様
    設計圧力:10MPa、設計温度:180℃

ご注意

  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の“価格を確認”ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。

型番:

0515-17-83-11
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

金属バルブ付

各部の寸法と部品構成

0515-17-83-10、0515-17-83-11、0515-17-83-12

0515-17-83-13、0515-17-83-15

0515-17-83-11の仕様・寸法情報

商品タイプ
その他
長さ(mm)
80
幅(mm)
80
高さ(mm)
153
容量(ml)
100
詳細タイプ
-
メーカー品番
TAF-SR-100
仕様
設計圧力:10MPa、設計温度:180℃
材質
内容器:PTFE、外容器:SUS316、Oリング:バイトン
-
-

絞り込み条件

  • 長さ(mm)

  • 幅(mm)

  • 高さ(mm)

  • 容量(ml)

  • 詳細タイプ

  • メーカー品番

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 14日以内

型番リスト

表示件数
型番
0515-17-83-11

長さ

(mm)

(mm)

高さ

(mm)

容量

(ml)

詳細タイプ

メーカー品番

材質

最小発注数量
80
80
153
100
-
TAF-SR-100
内容器:PTFE、外容器:SUS316、Oリング:バイトン
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
198,501
( 218,351 )
14日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・ステンレス容器内にPTFE製の内筒容器を入れたもので、加圧、加熱ができます。
・バイトン製Oリングによるシール方式を採用しています。これにより簡単な手締め動作だけで、高い圧力を容易にシールすることができ、手軽に加圧、加熱試験が行えます。
・分析用の前処理に、酸やアルカリによる加圧、加熱分解に使用できます。
・接液部がすべて樹脂製のため金属イオンの溶出がなく、これらの汚染を嫌うような処理や実験に適しています。

ご注意

  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の“価格を確認”ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

TF内筒型密閉容器 TAF-SRシリーズの型番0515-17-83-11のページです。 型番0515-17-83-11に関する仕様情報を記載しております。
TF内筒型密閉容器 TAF-SRシリーズのレビュー
この商品のレビューはありません

よくあるご質問(FAQ)

Q本容器を使用するに当たって関連法規はありますか?
A
経済産業省所管の「高圧ガス保安法」と厚生労働省所管の「労働安全衛生法」があります。詳細については本容器の製造元である耐圧ガラス工業株式会社にお問い合わせいただくのがよいと思われます。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
TF内筒型密閉容器 TAF-SRシリーズ
ゲージポートオスネジ付 JMGシリーズ
ゲージポートNW JMGシリーズ
ゲージポートBA管 JMGシリーズ
ダイヤウエッジペン用替針 XA-508
万能スコップ SUS304製
メーカー東京硝子器械東京硝子器械東京硝子器械東京硝子器械東京硝子器械東京硝子器械
通常価格198,50123,190 -21,541 -20,717 -14,5335,836 -
通常出荷日14日目6日目6日目〜6日目〜6日目2日目〜
商品タイプその他その他その他その他その他スコップ
仕様設計圧力:10MPa、設計温度:180℃-----

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

金属・樹脂実験必需品カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト