17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

東京硝子 メンブレンフィルターろ過装置 FE-1 0692-43-03-01 0692-43-03-01

東京硝子 メンブレンフィルターろ過装置 FE-1 0692-43-03-01

通常単価(税別)
34,202
税込単価
37,622
通常出荷日:6日目

【特長】必要に応じたサンプル数を決定できます。(不要ウェル用シール付き)・直径24mm、25mmのメン...

詳細を確認

    型番:

    0692-43-03-01
    解除
    • 単価(税別)
      -
    • 合計(税別)
      -
      (税込価格:-)
    • 出荷日
      -
      (参考出荷日:-)
    数量:

    0692-43-03-01の仕様・寸法情報

    絞り込み条件

    • タイプ

    • 出荷日

      • すべて
      • 6日以内

    型番リスト

    表示件数
    型番
    0692-43-03-01
    最小発注数量
    1個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    34,202
    ( 37,622 )
    6日目

    詳細情報

    基本情報

    【特長】必要に応じたサンプル数を決定できます。(不要ウェル用シール付き)
    ・直径24mm、25mmのメンブレンフィルターおよび各種減圧ろ過板を使用して、10mLまでの液体試料を最大10個まで同時減圧ろ過する装置です。
    【商品仕様】
    ・型式:FE-1
    ・サンプルウェル数:1
    ・摘要:本体のみ
    ・フィルターサイズ:24、25φmm
    ・ろ過面積:約3.6cm^2
    ・圧力:アスピレータ一などによる吸引 1kg/cm^2以上
    ・本体材質:SUS 316

    商品担当おすすめ

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

    東京硝子 メンブレンフィルターろ過装置 FE-1 0692-43-03-01の型番0692-43-03-01のページです。 型番0692-43-03-01に関する仕様情報を記載しております。
    東京硝子 メンブレンフィルターろ過装置 FE-1 0692-43-03-01のレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    東京硝子 メンブレンフィルターろ過装置 FE-1 0692-43-03-01
    東京硝子 メンブレンフィルターろ過装置 FE-10 0692-43-03-03
    東京硝子 メンブレンフィルターろ過装置 FE-5 0692-43-03-02
    東京硝子 メンブレンフィルターろ過装置 FE-10
    ミニザルトハイフロー 0.1μm LL型 50個入
    三商印 硝子フィルター 球形 9G-2
    メーカー東京硝子器械東京硝子器械東京硝子器械東京硝子器械ザルトリウス三商
    通常価格34,202367,643207,692367,64320,40022,900
    通常出荷日6日目6日目6日目6日目6日目2日目

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    ろ過フィルターユニットカテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ファクトリーサプライ用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト