17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

東京硝子 メンブレンフィルターろ過装置 FE-10 0692-43-03-03 0692-43-03-03

東京硝子 メンブレンフィルターろ過装置 FE-10 0692-43-03-03

通常単価(税別)
367,643
税込単価
404,407
通常出荷日:6日目

【特長】ろ過液を必要としない場合、最高40mLまでの試料が同時に10個ろ過できます。・必要に応じたサン...

詳細を確認

    ご注意

    • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
      型番確定後にページ右部の“価格を確認”ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。

    型番:

    0692-43-03-03
    解除
    • 単価(税別)
      -
    • 合計(税別)
      -
      (税込価格:-)
    • 出荷日
      -
      (参考出荷日:-)
    数量:

    0692-43-03-03の仕様・寸法情報

    絞り込み条件

    • タイプ

    • 出荷日

      • すべて
      • 6日以内

    型番リスト

    表示件数
    型番
    0692-43-03-03
    最小発注数量
    1個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    367,643
    ( 404,407 )
    6日目

    詳細情報

    基本情報

    【特長】ろ過液を必要としない場合、最高40mLまでの試料が同時に10個ろ過できます。
    ・必要に応じたサンプル数を決定できます。(不要ウェル用シール付き)
    ・直径24mm、25mmのメンブレンフィルターおよび各種減圧ろ過板を使用して、10mLまでの液体試料を最大10個まで同時減圧ろ過する装置です。
    【商品仕様】
    ・型式:FE-10
    ・サンプルウェル数:10
    ・摘要:槽付き
    ・フィルターサイズ:24、25φmm
    ・ろ過面積:約3.6cm^2
    ・圧力:アスピレータ一などによる吸引 1kg/cm^2以上
    ・本体材質:SUS 316
    ・槽寸法:270mm(W)×105mm(D)×215mm(H)
    ・槽材質:アクリル

    ご注意

    • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
      型番確定後にページ右部の“価格を確認”ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。

    商品担当おすすめ

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

    東京硝子 メンブレンフィルターろ過装置 FE-10 0692-43-03-03の型番0692-43-03-03のページです。 型番0692-43-03-03に関する仕様情報を記載しております。
    東京硝子 メンブレンフィルターろ過装置 FE-10 0692-43-03-03のレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    東京硝子 メンブレンフィルターろ過装置 FE-10 0692-43-03-03
    東京硝子 メンブレンフィルターろ過装置 FE-5 0692-43-03-02
    東京硝子 メンブレンフィルターろ過装置 FE-1 0692-43-03-01
    東京硝子 メンブレンフィルターろ過装置 FE-10
    三商印 硝子フィルター 球形 9G-2
    三商印 硝子フィルター 球形 9G-3
    メーカー東京硝子器械東京硝子器械東京硝子器械東京硝子器械三商三商
    通常価格367,643207,69234,202367,64322,90022,900
    通常出荷日6日目6日目6日目6日目2日目2日目

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    ろ過フィルターユニットカテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ファクトリーサプライ用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト