17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

Fine PHコントローラー メーターリレー 0692-66-39-02 0692-66-39-02

Fine PHコントローラー メーターリレー 0692-66-39-02

通常単価(税別)
233,002
税込単価
256,302
通常出荷日:3日目

【特長】pHの設定はワンタッチで、設定値がハッキリ読取れます。・コントロールするポンプや電磁弁をコンセ...

詳細を確認

    ご注意

    • 専用電極(CE-108C、NT-220)をご使用下さい。
    • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
      型番確定後にページ右部の“価格を確認”ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。

    型番:

    0692-66-39-02
    解除
    • 単価(税別)
      -
    • 合計(税別)
      -
      (税込価格:-)
    • 出荷日
      -
      (参考出荷日:-)
    数量:

    0692-66-39-02の仕様・寸法情報

    絞り込み条件

    • タイプ

    • 出荷日

      • すべて
      • 3日以内

    型番リスト

    表示件数
    型番
    0692-66-39-02
    最小発注数量
    1個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    233,002
    ( 256,302 )
    3日目

    詳細情報

    基本情報

    【特長】pHの設定はワンタッチで、設定値がハッキリ読取れます。
    ・コントロールするポンプや電磁弁をコンセントに差込むだけで配線の必要はありません。
    ・電極の交換は端子を差込むだけで済みます。
    【商品仕様】
    ・型式:FP-01
    ・標準付属品(mm):複合電極8φ
    ・pH設定範囲:0~14pH
    ・設定精度:±0.1pH
    ・制御設定方式:メーターリレー
    ・温度補償範囲:0~100℃(温度補償電極装着時)
    ・重量:1.7kg
    ・最小目盛:0.2pH
    ・記録計出力:±700mV
    ・電源:AC100V±10%(コード付き)

    ご注意

    • 専用電極(CE-108C、NT-220)をご使用下さい。
    • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
      型番確定後にページ右部の“価格を確認”ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。

    商品担当おすすめ

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

    Fine PHコントローラー メーターリレー 0692-66-39-02の型番0692-66-39-02のページです。 型番0692-66-39-02に関する仕様情報を記載しております。
    Fine PHコントローラー メーターリレー 0692-66-39-02のレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    Fine PHコントローラー メーターリレー 0692-66-39-02
    Fine PHコントローラー メーターリレー FP-01
    マルチpHメーター(1-5678) PH-02・オプション
    ORP複合電極 一般用 0606-66-02-54(東京硝子器械)
    コンパクトpHメーター
    HORIBA pHメーター用 pH電極
    メーカー東京硝子器械東京硝子器械アズワン東京硝子器械東京硝子器械アズワン
    通常価格233,002233,0024,400 -29,00224,473 -36,300 -
    通常出荷日3日目3日目1日目〜6日目6日目1日目〜

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    pH計・導電率計カテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ファクトリーサプライ用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト