17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

アナログ粘度計 HBT 高粘度 0705-67-61-10

※写真はイメージになり、ご選定の型番によって内容や形状が異なる場合がございます。

アナログ粘度計 HBT 高粘度

比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。比較リストに追加
販売終了

型番

0705-67-61-10

2023年08月に販売終了となりました。

推奨代替品はございません。

【特長】回転粘度計の基準器として位置づけられています。
・校正スプリングは半永久的にその校正時の状態を保持します。
・エレクトリックドライブ機構のため、静かで信頼性のある粘度を測定します。
・粘度計ダイヤルからの読取値はmPa・sの値に直ちに変換可能。
【商品仕様】
・型式:HBT
・粘度範囲(mPa・s):高粘度(800~64000000)
・回転数:0.5~100rpm(10ステップ)
・精度:特定レンジの±1%
・再現性:±0.2%
・電源:AC100V 50/60Hz

ご注意

  • 付属アダプターにてAC200Vも使用できます。

指定中の仕様・寸法情報

商品タイプ
回転式粘度計
-
-

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト