17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

デジタル粘度計(18段階の回転速度)

※写真はイメージになり、ご選定の型番によって内容や形状が異なる場合がございます。

デジタル粘度計(18段階の回転速度)

比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。比較リストに追加
販売終了

型番

0705-67-61-19

2022年10月に販売終了となりました。

推奨代替品はございません。

【特長】
・簡単な操作(各パラメーターの設定は、スイッチ入/切と、ロータリー・ノブで素早くできます)
・粘度値、%スケール、回転速度、スピンドル番号を表示
・18段階の回転速度選択

指定中の仕様・寸法情報

商品タイプ
回転式粘度計
測定粘度範囲(cP/mPa・s)
低粘度(15~2000000)
回転数(rpm)
0.3~100(18ステップ)
精度
±1%
再現性
±0.2
電源
AC115V 50/60Hz
品番
LVDV-E
-
-

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト