17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

メルク ミリポア シリンジフィルターホルダーΦ25 0719-43-11-02

メルク ミリポア シリンジフィルターホルダーΦ25

通常単価(税別)
40,570
税込単価
44,627
通常出荷日:6日目

【特長】・流出側オス型ルアースリップ・フィルターをセットしたままオートクレーブが可能です

型番:

0719-43-11-02
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

0719-43-11-02の仕様・寸法情報

商品タイプ
フィルターホルダー・濾過ユニット
型式
XX30 025 00
フィルター(φmm)
25、22(プレフィルター)
接続
流入側 メス型ルアーロック

絞り込み条件

  • 型式

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 6日以内

型番リスト

表示件数
型番
0719-43-11-02

型式

接続

最小発注数量
XX30 025 00
流入側 メス型ルアーロック
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
40,570
( 44,627 )
6日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・流出側オス型ルアースリップ
・フィルターをセットしたままオートクレーブが可能です

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

メルク ミリポア シリンジフィルターホルダーΦ25の型番0719-43-11-02のページです。 型番0719-43-11-02に関する仕様情報を記載しております。
メルク ミリポア シリンジフィルターホルダーΦ25のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
メルク ミリポア シリンジフィルターホルダーΦ25
マニフォールド,多検体を同時に濾過する際に使用
アドバンテック東洋 減圧濾過用フィルターホルダー(ステンレスタイプ)
減圧濾過用フィルターホルダー(ガラスタイプ)
フィルタホルダー(47mm用) 300mL
分析フィルタユニット 150mL 0.2/0.45μm
メーカー東京硝子器械アドバンテック東洋アドバンテック東洋アドバンテック東洋ケニスケニス
通常価格40,570136,116 -138,09235,250 -39,767 -21,438 -
通常出荷日6日目8日目〜15日目1日目5日目6日目
商品タイプフィルターホルダー・濾過ユニットその他フィルターホルダー・濾過ユニットフィルターホルダー・濾過ユニットフィルターホルダー・濾過ユニットフィルターホルダー・濾過ユニット
フィルター(φmm)25、22(プレフィルター)-----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

フィルターホルダーカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト