17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

エスクリニカパック M 200枚入 0439-23-68-02

エスクリニカパック M 200枚入

通常単価(税別)
25,838
税込単価
28,422
通常出荷日:6日目

【特長】消臭、耐熱強度にすぐれ、幅広い用途に使用できるPP製の廃棄袋です。【商品仕様】・寸法(mm):...

詳細を確認

    型番:

    0439-23-68-02
    解除
    • 単価(税別)
      -
    • 合計(税別)
      -
      (税込価格:-)
    • 出荷日
      -
      (参考出荷日:-)
    数量:

    0439-23-68-02の仕様・寸法情報

    絞り込み条件

    • タイプ

    • 出荷日

      • すべて
      • 6日以内

    型番リスト

    表示件数
    型番
    0439-23-68-02
    最小発注数量
    1個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    25,838
    ( 28,422 )
    6日目

    詳細情報

    基本情報

    【特長】消臭、耐熱強度にすぐれ、幅広い用途に使用できるPP製の廃棄袋です。
    【商品仕様】
    ・寸法(mm):500×700
    ・サイズ(名称):M(大袋入り)
    ・入数(枚):200(10×20袋)
    ・耐熱温度:130℃
    ・口締めベルト付き。

    商品担当おすすめ

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

    エスクリニカパック M 200枚入の型番0439-23-68-02のページです。 型番0439-23-68-02に関する仕様情報を記載しております。
    エスクリニカパック M 200枚入のレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    エスクリニカパック M 200枚入
    東京硝子器械 オートクレーブバッグ M 200枚入
    アルミシート 200×200mm
    アルミホイル 200mm×12μm×50m~450mm×25μm×30m
    クリーンチャック袋 SI-6 200×280100枚入
    エスクリニカパック WM 二重袋 百枚
    メーカー東京硝子器械東京硝子器械アズワンアズワンコクゴ東京硝子器械
    通常価格25,83824,3546,9003,8246,20016,861
    通常出荷日6日目8日目1日目1日目5日目6日目

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    ラボ用テープ・紙製品・ポリ袋カテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ファクトリーサプライ用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト