17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

静電気ホコリ除去ブラシ STAC303 0553-25-11-32

静電気ホコリ除去ブラシ STAC303

通常単価(税別)
7,966
税込単価
8,763
通常出荷日:4日目

【特長】産業用静電気除去ブラシ。【商品仕様】・型式:STAC303・全長(mm):295・毛幅(mm)...

詳細を確認

    型番:

    0553-25-11-32
    解除
    • 単価(税別)
      -
    • 合計(税別)
      -
      (税込価格:-)
    • 出荷日
      -
      (参考出荷日:-)
    数量:

    0553-25-11-32の仕様・寸法情報

    絞り込み条件

    • タイプ

    • 出荷日

      • すべて
      • 4日以内

    型番リスト

    表示件数
    型番
    0553-25-11-32
    最小発注数量
    1個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    7,966
    ( 8,763 )
    4日目

    詳細情報

    基本情報

    【特長】産業用静電気除去ブラシ。
    【商品仕様】
    ・型式:STAC303
    ・全長(mm):295
    ・毛幅(mm):145
    ・毛丈(mm):30

    商品担当おすすめ

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

    静電気ホコリ除去ブラシ STAC303の型番0553-25-11-32のページです。 型番0553-25-11-32に関する仕様情報を記載しております。
    静電気ホコリ除去ブラシ STAC303のレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    静電気ホコリ除去ブラシ STAC303
    静電気除去テープブラシ STAC404
    クシ型静電気除去ブラシ
    静電気除去ブラシ STAC14・33・99・200
    静電気除去ブラシ STAC16・17・55・169
    コーナー用静電気除去ブラシ
    メーカー東京硝子器械東京硝子器械アズワンアズワンアズワンアズワン
    通常価格7,96611,2004,769 -1,500 -3,232 -2,399 -
    通常出荷日4日目在庫品1日目在庫品1日目〜在庫品1日目〜在庫品1日目〜在庫品1日目〜
    よく一緒に購入される商品

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    静電気対策ブラシカテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ファクトリーサプライ用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト