ファクトリーサプライ用品技術窓口

確定しました

非帯電袋 300×450 50μm 百枚

非帯電袋 300×450 50μm 百枚 0716-25-12-14
通常単価(税別)
8,400
税込単価
9,240
通常出荷日:4日目

【特長】半導体製品を静電気による障害から守ります。【商品仕様】・寸法(mm):300×450・厚さ(μ...

詳細を確認

型番:

0716-25-12-14
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

0716-25-12-14の仕様・寸法情報

商品情報

商品説明

商品仕様

型番リスト

表示件数
型番
0716-25-12-14
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
8,400
( 9,240 )
4日目

詳細情報

基本情報

【特長】半導体製品を静電気による障害から守ります。
【商品仕様】
・寸法(mm):300×450
・厚さ(μ):50
・入数:100
・表面抵抗値:1×10^11Ω(20℃、50%RH)
・材質:帯電防止PE

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

非帯電袋 300×450 50μm 百枚の型番0716-25-12-14のページです。 型番0716-25-12-14に関する仕様情報を記載しております。
非帯電袋 300×450 50μm 百枚のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
非帯電袋 300×450 50μm 百枚
非帯電袋 300×450 100μm 百枚
非帯電袋 100×150 50μm 百枚
アルミホイル 200mm×12μm×50m~450mm×25μm×30m
アルミテープ 50mm×50m
エスクリニカパック WM 二重袋 百枚
メーカー東京硝子器械東京硝子器械東京硝子器械アズワン日本緑十字社東京硝子器械
通常価格8,40015,9001,0003,8244,58016,861
通常出荷日4日目11日目4日目1日目1日目6日目

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ラボ用テープ・紙製品・ポリ袋カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト