17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

非帯電袋 300×450 100μm 百枚 0716-25-12-04

非帯電袋 300×450 100μm 百枚

通常単価(税別)
15,900
税込単価
17,490
通常出荷日:11日目

【特長】半導体製品を静電気による障害から守ります。【商品仕様】・寸法(mm):300×450・厚さ(μ...

詳細を確認

    型番:

    0716-25-12-04
    解除
    • 単価(税別)
      -
    • 合計(税別)
      -
      (税込価格:-)
    • 出荷日
      -
      (参考出荷日:-)
    数量:

    0716-25-12-04の仕様・寸法情報

    絞り込み条件

    • タイプ

    • 出荷日

      • すべて
      • 11日以内

    型番リスト

    表示件数
    型番
    0716-25-12-04
    最小発注数量
    1個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    15,900
    ( 17,490 )
    11日目

    詳細情報

    基本情報

    【特長】半導体製品を静電気による障害から守ります。
    【商品仕様】
    ・寸法(mm):300×450
    ・厚さ(μ):100
    ・入数:100
    ・表面抵抗値:1×10^11Ω(20℃、50%RH)
    ・材質:帯電防止PE

    商品担当おすすめ

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

    非帯電袋 300×450 100μm 百枚の型番0716-25-12-04のページです。 型番0716-25-12-04に関する仕様情報を記載しております。
    非帯電袋 300×450 100μm 百枚のレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    非帯電袋 300×450 100μm 百枚
    非帯電袋 300×450 50μm 百枚
    非帯電袋 100×150 50μm 百枚
    アルミホイル 200mm×12μm×50m~450mm×25μm×30m
    エスクリニカパック WM 二重袋 百枚
    ピタフォルテ 100枚入
    メーカー東京硝子器械東京硝子器械東京硝子器械アズワン東京硝子器械東京硝子器械
    通常価格15,9008,4001,0003,82416,86115,600
    通常出荷日11日目4日目4日目1日目6日目6日目
    よく一緒に購入される商品

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    ラボ用テープ・紙製品・ポリ袋カテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ファクトリーサプライ用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト