17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

メドーダスター MD-910 TGK 0904-25-27-11

メドーダスター MD-910 TGK

通常単価(税別)
81,933
税込単価
90,126
通常出荷日:6日目

【特長】環境破壊で問題になっているフロンガスを一切使うことなく、機器に付着したゴミやホコリを強力なエア...

詳細を確認

    ご注意

    • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
      型番確定後にページ右部の“価格を確認”ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。

    型番:

    0904-25-27-11
    解除
    • 単価(税別)
      -
    • 合計(税別)
      -
      (税込価格:-)
    • 出荷日
      -
      (参考出荷日:-)
    数量:

    0904-25-27-11の仕様・寸法情報

    絞り込み条件

    • タイプ

    • 出荷日

      • すべて
      • 6日以内

    型番リスト

    表示件数
    型番
    0904-25-27-11
    最小発注数量
    1個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    81,933
    ( 90,126 )
    6日目

    詳細情報

    基本情報

    【特長】環境破壊で問題になっているフロンガスを一切使うことなく、機器に付着したゴミやホコリを強力なエアーのブローで素早く取除きます。
    ・クリーンルームでは使用できません。
    【商品仕様】
    ・型式:MD-910
    ・流量(l/min):16
    ・電源(AC100V):50/60Hz兼用
    ・定格圧力(MPa):0.1
    ・消費電力:85W
    ・本体寸法:180×336×244Hmm
    ・標準付属品
    ・ダスター・ノズル・フレキシブルホース・ワンタッチ継手(MS-20SM/同PN)

    ご注意

    • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
      型番確定後にページ右部の“価格を確認”ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。

    商品担当おすすめ

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

    メドーダスター MD-910 TGKの型番0904-25-27-11のページです。 型番0904-25-27-11に関する仕様情報を記載しております。
    メドーダスター MD-910 TGKのレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    メドーダスター MD-910 TGK
    メドーダスター MD-910 東京硝子器械
    メドーダスター MD-920-50
    メドーダスター AC100(50/60Hz専用)
    ピンセット交換チップ V8904 パッド直径 φ3.18mm~φ12.7mm
    保管用ボックス 125・150・200用 ミライアル
    メーカー東京硝子器械東京硝子器械東京硝子器械東京硝子器械アズワンミライアル
    通常価格81,93381,93381,93381,9333,73214,559 -
    通常出荷日6日目6日目6日目7日目〜在庫品1日目1日目

    ウェハーキャリア・トレーカテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ファクトリーサプライ用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト