17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

スパイラル粘度計 センサー付

※写真はイメージになり、ご選定の型番によって内容や形状が異なる場合がございます。

スパイラル粘度計 センサー付

比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。比較リストに追加
販売終了

型番

0861-67-60-01

2025年09月に販売終了となりました。

推奨代替品はございません。

【特長】
・スパイラルポンプセンサーを取入れた共軸2重円筒型回転粘度計です
・くせの強い流体を再現性よく、しかも連続測定が可能
・デジタルでPa・s表示
・ユーザーによる校正可能
【用途】
・各種塗料、インキ・ペースト類、高分子樹脂、ゴム・プラスチックス、食品、接着剤、など

ご注意

  • 他に認意の回転数(10、20、30、40、50、60)に可変。

指定中の仕様・寸法情報

商品タイプ
回転式粘度計
測定粘度範囲(cP/mPa・s)
5000~500000
回転数(rpm)
10±5%
電源
ACアダプター(100V)、ニッカド1.2V×6 充電式
品番
PM-2A
表示形式
表示値の±10%
ずり速度D
0.6×Nsec-1
繰返し精度
±3%
質量
640g
-
-

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト