17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

廃液回収ユニット HK-435A 0904-21-46-01

廃液回収ユニット HK-435A

通常単価(税別)
98,434
税込単価
108,277
通常出荷日:6日目

【特長】ポンプ、タンク、チューブなど好きな場所に置けるセパレートタイプ。・静音設計のリニアコンプレッサ...

詳細を確認

    ご注意

    • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
      型番確定後にページ右部の“価格を確認”ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。

    型番:

    0904-21-46-01
    解除
    • 単価(税別)
      -
    • 合計(税別)
      -
      (税込価格:-)
    • 出荷日
      -
      (参考出荷日:-)
    数量:

    0904-21-46-01の仕様・寸法情報

    絞り込み条件

    • タイプ

    • 出荷日

      • すべて
      • 6日以内

    型番リスト

    表示件数
    型番
    0904-21-46-01
    最小発注数量
    1個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    98,434
    ( 108,277 )
    6日目

    詳細情報

    基本情報

    【特長】ポンプ、タンク、チューブなど好きな場所に置けるセパレートタイプ。
    ・静音設計のリニアコンプレッサーLV-435Aを採用。小型ながら毎分25l以上の空気量。
    ・タンク容量4l。PP製で安全性が向上しました。
    【商品仕様】
    ・型式:HK-435A
    ・構成:真空ポンプ、チューブ、バイオフィルター、タンク、フットスイッチ、ノズル
    ・消費電力:39W
    ・真空圧力:-46.7kPa
    ・吐出空気量:25l/min

    ご注意

    • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
      型番確定後にページ右部の“価格を確認”ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。

    商品担当おすすめ

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

    廃液回収ユニット HK-435Aの型番0904-21-46-01のページです。 型番0904-21-46-01に関する仕様情報を記載しております。
    廃液回収ユニット HK-435Aのレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    廃液回収ユニット HK-435A
    ペルティエ冷却ユニット
    大型スコップ A8型
    ゲージポートNW JMG-15-25A
    東京硝子 ゲージポートNW JMG-21-25A
    三商 モスキート鉗子 F-3A
    メーカー東京硝子器械ケニスコクゴ東京硝子器械東京硝子器械三商
    通常価格98,43420,95225,27019,89221,5414,940
    通常出荷日6日目4日目10日目6日目6日目2日目

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    金属・樹脂実験必需品カテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ファクトリーサプライ用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト