17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

ドライ嫌気インジケーター 100枚 0725-80-45-28

ドライ嫌気インジケーター 100枚

通常単価(税別)
8,930
税込単価
9,823
通常出荷日:8日目

環境が酸素を含まない嫌気的な場所で使用することができるインジケーターです。

    型番:

    0725-80-45-28
    解除
    • 単価(税別)
      -
    • 合計(税別)
      -
      (税込価格:-)
    • 出荷日
      -
      (参考出荷日:-)
    数量:

    0725-80-45-28の仕様・寸法情報

    絞り込み条件

    • タイプ

    • 出荷日

      • すべて
      • 8日以内

    型番リスト

    表示件数
    型番
    0725-80-45-28
    最小発注数量
    1個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    8,930
    ( 9,823 )
    8日目

    詳細情報

    基本情報

    環境が酸素を含まない嫌気的な場所で使用することができるインジケーターです。

    商品担当おすすめ

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

    ドライ嫌気インジケーター 100枚の型番0725-80-45-28のページです。 型番0725-80-45-28に関する仕様情報を記載しております。
    ドライ嫌気インジケーター 100枚のレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    ドライ嫌気インジケーター 100枚
    ドライ嫌気インジケーター 100枚(TGK)
    B型シリカゲル TSG-100B-100
    A型シリカゲル 100g 吸湿・使い捨て型 コバルト入 TSG-100A-100
    TLCシリカゲル60F254 250μm 2.5×7.5 100枚
    結露防止シート ドライキーパー
    メーカー東京硝子器械東京硝子器械トラスコ中山トラスコ中山東京硝子器械KOGA
    通常価格8,9308,93016,96313,88644,41155,000 -
    通常出荷日8日目11日目1日目1日目6日目8日目

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    デシケーター関連部品カテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ファクトリーサプライ用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト