17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

粉砕器用ふるい 0.5mm MF0.5

通常単価(税別)
53,973
税込単価
59,370
通常出荷日:8日目

【商品仕様】・型式:MF0.5・メッシュ寸法(mm):0.5

    型番:

    0969-63-80-42
    解除
    • 単価(税別)
      -
    • 合計(税別)
      -
      (税込価格:-)
    • 出荷日
      -
      (参考出荷日:-)
    数量:

    0969-63-80-42の仕様・寸法情報

    絞り込み条件

    • タイプ

    • 出荷日

      • すべて
      • 8日以内

    型番リスト

    表示件数
    型番
    0969-63-80-42
    最小発注数量
    1個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    53,973
    ( 59,370 )
    8日目

    詳細情報

    基本情報

    【商品仕様】
    ・型式:MF0.5
    ・メッシュ寸法(mm):0.5

    商品担当おすすめ

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

    粉砕器用ふるい 0.5mm MF0.5の型番0969-63-80-42のページです。 型番0969-63-80-42に関する仕様情報を記載しております。
    粉砕器用ふるい 0.5mm MF0.5のレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    粉砕器用ふるい 0.5mm MF0.5
    試験用ふるい φ200×45h 4.0mm
    木枠手ふるい 37.5mm
    土壌ふるい 5個組
    木枠フルイ内寸400X600XH70 9.5mm
    プラスチックふるい 内径204mm
    メーカー東京硝子器械コクゴ東京硝子器械アズワン東京スクリーンケニス
    通常価格53,97314,86446,17918,52562,20930,721 -
    通常出荷日8日目7日目20日目10日目7日目7日目
    よく一緒に購入される商品

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    ふるいカテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ファクトリーサプライ用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト