17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

PM2.5エアモニタリング用フィルタ 0996-41-07-11

PM2.5エアモニタリング用フィルタ

通常単価(税別)
69,419
税込単価
76,361
通常出荷日:6日目

【特長】PM2.5重量測定用に開発された米国EPA認定フィルターです。・取扱いに便利なPP製サポートリ...

詳細を確認

    ご注意

    • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
      型番確定後にページ右部の“価格を確認”ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。

    型番:

    0996-41-07-11
    解除
    • 単価(税別)
      -
    • 合計(税別)
      -
      (税込価格:-)
    • 出荷日
      -
      (参考出荷日:-)
    数量:

    0996-41-07-11の仕様・寸法情報

    絞り込み条件

    • タイプ

    • 出荷日

      • すべて
      • 6日以内

    型番リスト

    表示件数
    型番
    0996-41-07-11
    最小発注数量
    1個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    69,419
    ( 76,361 )
    6日目

    詳細情報

    基本情報

    【特長】PM2.5重量測定用に開発された米国EPA認定フィルターです。
    ・取扱いに便利なPP製サポートリング付きで接着剤や粘着剤は使用していません。
    ・湿度、温度変化による重量変動はすべてEPA規定内です。
    ・フィルター1枚ごとに連続番号がついていますのでトラッキングが簡単です。
    ・クリーンルームにて生産していますので、粒子コンタミもEPA規定内です。
    【商品仕様】
    ・直径(mm):46.2φ
    ・孔径(μm):2
    ・品番:7592-104
    ・入数(枚):50
    ・フィルター材質:PTFE
    ・サポートリング材質:PP
    ・厚さ:40±10μm
    ・捕集効率:>99.7%(0.3μmDOPテストによる)
    ・湿気による重量変化:<10μg 湿度35~40%時
    ・最大圧損値:30cmH2O col.@16.67L/min
    ・重量変動:<20μg
    ・粒子によるコンタミネーション:<20μg
    ・温度による安定性:40±2℃で<20μg減量

    ご注意

    • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
      型番確定後にページ右部の“価格を確認”ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。

    商品担当おすすめ

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

    PM2.5エアモニタリング用フィルタの型番0996-41-07-11のページです。 型番0996-41-07-11に関する仕様情報を記載しております。
    PM2.5エアモニタリング用フィルタのレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    PM2.5エアモニタリング用フィルタ
    円形定性ろ紙 #2
    アズワン クロマトグラフィー用ペーパー角型
    石英ろ紙 円形 QM-B 4.2cm
    ポリキャップ36AS 0.2μm
    サイクロポア 47φ 0.2μm PC 百枚
    メーカー東京硝子器械アドバンテック東洋アズワンGEヘルスケア・ジャパンGEヘルスケア・ジャパン東京硝子器械
    通常価格69,41990429,646 -23,5008,52026,779
    通常出荷日6日目2日目1日目〜2日目6日目6日目

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    ろ紙カテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ファクトリーサプライ用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト