17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

3ピースフィルターファンネル 2.5cm 0996-41-17-01

3ピースフィルターファンネル 2.5cm

通常単価(税別)
32,858
税込単価
36,144
通常出荷日:6日目

【特長】ガラス繊維ろ紙用ホルダーです。水質検査(SS測定)に適しています。【商品仕様】・直径(mm):...

詳細を確認

    型番:

    0996-41-17-01
    解除
    • 単価(税別)
      -
    • 合計(税別)
      -
      (税込価格:-)
    • 出荷日
      -
      (参考出荷日:-)
    数量:

    0996-41-17-01の仕様・寸法情報

    絞り込み条件

    • タイプ

    • 出荷日

      • すべて
      • 6日以内

    型番リスト

    表示件数
    型番
    0996-41-17-01
    最小発注数量
    1個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    32,858
    ( 36,144 )
    6日目

    詳細情報

    基本情報

    【特長】ガラス繊維ろ紙用ホルダーです。水質検査(SS測定)に適しています。
    【商品仕様】
    ・直径(mm):25φ
    ・品番:1950-002

    商品担当おすすめ

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

    3ピースフィルターファンネル 2.5cmの型番0996-41-17-01のページです。 型番0996-41-17-01に関する仕様情報を記載しております。
    3ピースフィルターファンネル 2.5cmのレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    3ピースフィルターファンネル 2.5cm
    Oリング シリコン 2-131 6個
    分析フィルタユニット 150mL 0.2/0.45μm
    アズワン 減圧濾過用フィルターホルダー(ステンレスタイプ)
    フィルターホルダー・逆圧サポートスクリーン・Oリング
    吸引ろ過キット
    メーカー東京硝子器械東京硝子器械ケニスアズワン東京硝子器械ケニス
    通常価格32,85818,50021,108 -118,70889,087 -254,898
    通常出荷日6日目6日目6日目8日目6日目〜お見積り

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    フィルターホルダーカテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ファクトリーサプライ用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト