ファクトリーサプライ用品技術窓口

確定しました

アルミナ997 ACE-997るつぼのみ C-2 MM印

アルミナ997 ACE-997るつぼのみ C-2 MM印 0129-31-77-21
通常単価(税別)
2,766
税込単価
3,043
通常出荷日:6日目

【特長】・ACE-997 高アルミナセラミックス磁器質(ハイクラス)・アルミナ純度:>99.7%...

詳細を確認

型番:

0129-31-77-21
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

0129-31-77-21の仕様・寸法情報

商品タイプ
るつぼ・蒸発皿
-
-

商品情報

【アルミナ磁器質匣鉢の使用上の注意】
(1)ご使用に当っては加熱スピードは極力ゆるやかにして、急激な昇温は避けてください。最高使用温度、保持時間、加熱スピード、加熱または溶融する物質、金属、ガラスなどによっても、安全使用温度の特定はできません。
 ご使用になられる実験担当者の現場における各種の実験で安全使用温度と上昇スピードを策定してください。
(2)高温に保持された電気炉などの炉内へ常温からアルミナるつぼ、匣鉢、タンマン管などを急激に挿入すると破損する可能性があります。加熱はゆっくりしてください。
(3)アルミナ磁器は熱膨張係数が磁製るつぼより大きいので、加熱、炉内への挿入に際しては十二分にご注意ください。
(4)実験材料により、使用するるつぼ、匣鉢の材質を選定してください。
・コンタミ、反応を嫌う実験には純度の高い材質をご使用ください。

型番リスト

表示件数
型番
0129-31-77-21
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
2,766
( 3,043 )
6日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・ACE-997 高アルミナセラミックス磁器質(ハイクラス)
・アルミナ純度:>99.7%、純度、特質、耐酸、耐アルカリ、耐食性などACE質よりも良好
・試料との反応、コンタミも少なく、耐熱性も比較的高温域での使用に耐えられます。使用条件により1500℃以上でも使用できます
【商品仕様】
・C型 ACE-997 るつぼのみ
・型式:997C-2
・容量(mL):40
・外径×高さ(mm):42×50

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

アルミナ997 ACE-997るつぼのみ C-2 MM印の型番0129-31-77-21のページです。 型番0129-31-77-21に関する仕様情報を記載しております。
アルミナ997 ACE-997るつぼのみ C-2 MM印のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
アルミナ997 ACE-997るつぼのみ C-2 MM印
アルミナ ACEるつぼのみ MM印
アルミナ997 ACE-997ボート CB-2/3/3A/3B/4/4A/5
アルミナ999 るつぼのみ
アルミナ997ボート CB-2/3/3A/3B/4/4A/5
るつぼ用マッフル 90mm~120mm ムライト質
メーカー東京硝子器械東京硝子器械東京硝子器械東京硝子器械東京硝子器械東京硝子器械
通常価格2,76616,497 -2,249 -19,9892,249 -1,942 -
通常出荷日6日目6日目6日目6日目6日目2日目〜
商品タイプるつぼ・蒸発皿るつぼ・蒸発皿その他るつぼ・蒸発皿その他るつぼ・蒸発皿

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

るつぼカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト